Fabricado e vendido pela RHP International, o módulo de interface Low Profile VPC, projetado especificamente para a Teledyne FLIR Boson. Com dissipação de calor aprimorada, este módulo garante o desempenho ideal mesmo nos ambientes mais exigentes. Com suporte a alimentação e comunicação por vídeo e proteção de tensão de polaridade reversa, este módulo é compatível com potências que variam de 5 a 26 volts CC. A energia pode ser fornecida via USB3 e o suporte a vídeo também está disponível via USB3. Transmita vídeo para um PC via USB3 e aproveite os recursos integrados de sincronização de entrada/saída com este módulo de interface de última geração.
Integração Simples
O módulo de interface Low Profile Boson VPC simplifica a integração. Duas conexões alternativas de vídeo e alimentação no módulo de interface Low Profile Boson VPC permitem uma variedade de opções de instalação.
Compatível com FLIR Boson GUI
Você pode ajustar todos os parâmetros disponíveis no FLIR Boson usando a GUI do FLIR Boson quando conectado ao seu PC através do cabo USB fornecido.
Proteção contra polaridade reversa
Com a proteção inteligente de detecção de polaridade, o RHP-BOS-VPC-IF pode ser alimentado a partir das portas JST alternativas de 6-Pin para USB ou uma fonte de alimentação de 5-26VDC.