Boson+
Em conformidade com NDAA e sem ITAR, o Boson®+ define o padrão para desempenho e tamanho, peso e potência (SWaP) da câmera termográfica OEM de infravermelho de onda longa (LWIR). A câmera apresenta a sensibilidade térmica líder do setor, menor ou igual a (≤)20 mK. O filtro de controle automático de ganho (AGC) atualizado e o novo DDE+ oferecem contraste e nitidez de cena significativamente aprimorados. A menor latência de vídeo melhora o rastreamento, o desempenho do buscador e o suporte a decisões.
Boson+, disponível em duas resoluções, várias opções de lentes e com radiometria em lentes selecionadas, também pode ser solicitado com uma lente de zoom contínuo integrada na fábrica, para simplificar o desenvolvimento e maximizar o desempenho. Com interfaces de vídeo USB, CMOS ou MIPI selecionáveis pelo cliente, ficou mais fácil do que nunca integrar Boson+ a uma variedade mais ampla de processadores integrados da Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e muitas outras. O SDK fácil de usar, a GUI atualizada e a documentação abrangente do produto simplificam ainda mais a integração original para veículos terrestres não tripulados (UGV), sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), dispositivos vestíveis, aplicativos de segurança, dispositivos portáteis e miras térmicas.

SENSIBILIDADE TÉRMICA, CONTRASTE E LATÊNCIA LÍDERES DE MERCADO
NEDT de ≤20 mK amplia o desempenho de detecção, reconhecimento e identificação (DRI)
- Sensibilidade térmica ≤20 mK
- O DDE+ fornece filtragem espacial e nitidez aprimoradas
- Baixa latência para suporte mais rápido a decisões
- O AGC atualizado fornece pretos mais pretos e brancos mais brancos

TAMANHO, PESO E ENERGIA OTIMIZADOS (SWaP)
Módulo de câmera termográfica LWIR completo com apenas 7,5 gramas e menos de 4,9 cm3
- Baixo consumo de energia, começando a 500 mW
- Microbolômetro LWIR radiométrico compacto, resolução de 640x512 ou 320x256
- Construção robusta e classificação de temperatura operacional de -40 °C a 80 °C
- Lente de zoom contínuo de 5x integrada na fábrica disponível

ATUALIZAÇÃO DO PLUG-AND-PLAY
Interface mecânica, elétrica e de vídeo compartilhada em todos os modelos Boson
- Interfaces flexíveis de saída de vídeo USB, CMOS e MIPI
- Documentação abrangente do produto e GUI fácil de usar
- Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada
- Conformidade com NDAA e classificada sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a
Zona de combate - Boson+
Suspeito em fuga - Boson+
Área arborizada à noite - Boson+
Skydio X10 com Boson+
Inspeção de componentes eletrônicos - Boson+
À beira-mar - Boson+
Trilha de parque - Boson+
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm22320A012-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 12° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm22320A016-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 16° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm22320A024-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm22320A034-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 34° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiométrico22320A034-6IARX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 34° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm22320A004-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 4° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm22320A050-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Lente compacta22320AS50-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiométrico22320AS50-6IARX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm22320A006-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 6° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm22320H092-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 92° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm - Radiométrico22320H092-6IARX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 92° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 320, Lensless22320X000-6IAAX |
320 x 256 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm22640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 13.5° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, sem obturador23640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 13.5° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm22640A018 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 18° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrico22640A018-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 18° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Sem obturador23640A018 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 18° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm22640A024 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta22640AS24 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta, sem obturador23640AS24 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiométrico22640AS24-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Sem obturador23640A024 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 24° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta22640AS32 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, radiométrica22640AS32-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, sem obturador23640AS32 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm22640A032 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Sem obturador23640A032 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 32° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta22640AS50 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, radiométrica22640AS50-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, sem obturador23640AS50 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 50° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm22640A008 |
640 x 512 | 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 8° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta22640AS95 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 95° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, radiométrica22640AS95-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 95° | Sim | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, sem obturador23640AS95 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 95° | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, Lensless22640X000 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | Sem lente | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson Plus 640, Lensless, Shutterless23640X000 |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | Sem lente, sem obturador | Não | In Production Solicite informações |
|
Boson+ CZ, 14-752526-350-CZ |
640 x 512 | 60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável | 12 µm | 6° a 30° | Não | In Production Solicite informações |
|
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Artigo
VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaFAQ
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Leia a históriaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
IDD CAD Data Boson 640SL - 8.7mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 640SL - LENSLESS
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.