Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm

Modelo: 22320A016-6IAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
320 × 256
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
Em conformidade com NDAA e sem ITAR, o Boson®+ define o padrão para desempenho e tamanho, peso e potência (SWaP) da câmera termográfica OEM de infravermelho de onda longa (LWIR). A câmera apresenta a sensibilidade térmica líder do setor, menor ou igual a (≤)20 mK. O filtro de controle automático de ganho (AGC) atualizado e o novo DDE+ oferecem contraste e nitidez de cena significativamente aprimorados. A menor latência de vídeo melhora o rastreamento, o desempenho do buscador e o suporte a decisões.

Boson+, disponível em duas resoluções, várias opções de lentes e com radiometria em lentes selecionadas, também pode ser solicitado com uma lente de zoom contínuo integrada na fábrica, para simplificar o desenvolvimento e maximizar o desempenho. Com interfaces de vídeo USB, CMOS ou MIPI selecionáveis pelo cliente, ficou mais fácil do que nunca integrar Boson+ a uma variedade mais ampla de processadores integrados da Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella e muitas outras. O SDK fácil de usar, a GUI atualizada e a documentação abrangente do produto simplificam ainda mais a integração original para veículos terrestres não tripulados (UGV), sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS), dispositivos vestíveis, aplicativos de segurança, dispositivos portáteis e miras térmicas.

Market-leading Thermal Sensitivity, Contrast, and Latency

Diferença de temperatura equivalente de ruído (NEDT) de ≤20 mK estende o desempenho de detecção, reconhecimento e identificação (DRI)

Optimized Size, Weight, and Power (SWaP)

Full-featured LWIR thermal camera module just 7.5 grams and less than 4.9 cm³

Projetado para integradores

Shared mechanical, electrical, and video interface across all Boson models

Especificações

Radiometry

Temperature Measurement
Não

Imaging & Optical

Digital Zoom
Zoom de 1x a 8x
f-number
1,0
FOV - Horizontal
16°
Frame Rate
60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável
HFOV
16°
IFOV (mrad)
0.8695652173913
Non-Uniformity Correction (NUC)
Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
320 x 256
Scene Dynamic Range
to 150 °C (high gain) to 350 °C (low gain)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (Industrial); <30 mK (Profissional)
Snapshots
Full-frame snapshot via Boson GUI
Spectral Band
Infravermelho de onda longa; 8 µm–14 µm
Symbol overlay
Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB or I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI or USB3

Electrical

Input Voltage
3,3 VCC
Power Consumption
Varia conforme a configuração; mínimo de 600 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Four tapped M1.6x0.35 (rear cover)
Size (L x W x H)
21 x 21 x 11 mm (sem lente)
Size (w/o lens)
21 x 21 x 11 mm (sem lente)
Weight
7.5 g without lens (configuration dependent)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conformidade com NDAA
Conformidade com ROHS
Conformidade com REACH
Non-Operating Temperature Range
-50 °C a 85 °C
Operating Temperature Range
-40 °C a 80 °C
Operational Altitude
12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
Shock
1,500 g @ 0.4 msec
Solar protection
Yes, when integrated with factory lens

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Orientação Técnica

Boson+ Optical Specifications

Saiba mais

Artigo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Saiba mais

Artigo

VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper
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
What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

Leia a história

FAQ

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

Leia a história

FAQ

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

Leia a história

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Download

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Download

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Download

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Download

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Download

Boson+ Product Datasheet Rev 114

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Download

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing

STEP File

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados