Além de suas funcionalidades fáceis de usar, este módulo de interface garante desempenho consistente e confiável, cortesia de sua entrada de 5 a 26 volts protegida por polaridade reversa. Além disso, o módulo de interface VPC TTL oferece versatilidade adicional com duas saídas de vídeo composto e uma saída de vídeo USB alternativa. A sincronização também pode ser ativada em vez da saída de vídeo, para um ou ambos os conectores.
Proteção de energia
Com a proteção inteligente de detecção de polaridade, a energia pode ser fornecida através da conexão USB ou da tensão CC usando o cabo de vídeo/alimentação de 6-Pin fornecido ou o cabo de lâmina pico de 7-Pin.
3 opções de saída de vídeo
O vídeo pode ser visualizado através do cabo JST para USB/vídeo fornecido, do cabo JST para terminal físico ou do cabo de lâmina pico de 7-Pin para terminal físico.
Pronto para sincronização
Qualquer saída de vídeo pode ser alterada para fornecer entrada/saída de sincronização, através de um jumper na parte traseira da placa RHP-VPC-TTL. O controle é mantido através de sinais USB ou TTL de 3,3 V. Isso disponibiliza o suporte TTL para qualquer integração de projeto.