Multiple MWIR Imaging Solutions
Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.
Seamless Opto-Mechanical Integration
Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.
Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras
As lentes integradas de SWaP otimizado oferecem imagens instantânea nítidas e são capazes de suportar ambientes hostis no ar ou em terra.
Especificações
Hardware
- Part Number
- 425-0053-00
Imaging & Optical
- CMOS
- CMOS (16 bits, YCbCr codificado por cor de 16 bits, 8 bits)
- Cold Shield Height
- 19,7 mm do FPA
- Color Palettes
- Sim
- Continuous Zoom
- Sim
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Zoom óptico (lente) e zoom eletrônico (câmera)
- Cooler MTTF
- Até 27.000 horas
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 12,2 km, R = 4,7 km, I = 3,6 km
As faixas nas quais há uma probabilidade de 50% de alcançar a tarefa para as dificuldades de tarefa medidas de V50 de 2,0 (detecção), 9,0 (reconhecimento) e 13,0 (identificação).
- Detector Type
- QUENTE
- Digital Zoom
- Sim, até 8x (zoom digital)
- Discrete I/O Controls Available
- None
- EFL_Zoom Range [mm]
- 25 to 250 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
- f-number
- f/5,5
- Focus
- Motorizado, foco para distância especificada, foco para infinito
- FOV - Horizontal
- 2,2° a 21,7° (atermalizado)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- Até 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz, ajustável de 1 Hz a 60 Hz
- HFOV
- 2.2°
- IFOV (mrad)
- 0.06
- Image Correction
- Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
- Image Optimization
- Linear, equalização de histograma, DDE
- Invert/Revert
- Sim
- Lens Type
- Zoom contínuo de 10x
Mantenha a distância do foco através do zoom
- Optical Continuous Zoom
- Sim
- Palettes
- Sim
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- No
- Resolution
- 640 x 512 HOT MWIR
- Sensitivity [NEdT]
- <30mK
- Special Features
- Active athermalization and auto focus capable
- Spectral Band
- 3,4 - 5,1μm Padrão
- Symbology
- Yes
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Analog Video Output
- Sim, necessário placa acessória
- Communication
- USB ou UART (câmera) RS-232, taxa de transmissão nominal de 38.400 bauds (lente)
- Communication Protocol
- USB ou UART (câmera)RS-232, taxa de transmissão nominal de 38400 bauds (lente)
- Digital Output Format
- Sim, necessário placa acessória
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, Nominal 38400 Baud
- User Configurability via SDK & GUI
- Yes, Camera only.
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, readout & integration priority
Electrical
- Input Power
- Apenas câmera
3,3 V CC (câmera), 12 V CC (criocongelador) 12V CC (lente)
Câmera e lente
4,75 a 6,0 V CC (câmera), 9 a 35 V CC (criocongelador)
- Input Power with Lens
- Câmera 4,75 a 6,0 VCC, Refrigerador criogênico 9 a 35 VCC
- Input Voltage
- Apenas câmera
3,3 V CC (câmera), 12 V CC (criocongelador) 12V CC (lente)
Câmera e lente
4,75 a 6,0 V CC (câmera), 9 a 35 V CC (criocongelador)
- Power Consumption
- Somente câmera
<4,5 W (câmera/resfriador) estado estável
<1,92 W (lente) estado estável
<12,0 W (câmera/resfriador) pico de potência
<3,6 W (lente) pico de potência
Câmera e lente
<8 W resfriamento, <5 W estado estável
- Power Dissipation
- Somente câmera
<4,5 W (câmera/resfriador) estado estável
<1,92 W (lente) estado estável
<12,0 W (câmera/resfriador) pico de potência
<3,6 W (lente) pico de potência
Câmera e lente
<8 W resfriamento, <5 W estado estável
- Video Output Channel
- CMOS (16 bits, YCbCr codificado por cor de 16 bits, 8 bits)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 11,4 x; 6,9 x; 11,7 cm (4,5 x; 2,7 x; 4,7 pol.)
- Weight
- 741 gramas
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% to 95% non-condensing
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C a + 80 °C
- Operating Temperature Range
- -35 °C a + 70 °C, observe que isso é limitado pela lente
- Operational Altitude
- 12km altitude equivalent
- Shock
- 40 g c/ 11 ms de pulso semi-seno, 3 eixos
- Vibration
- 5,8 grms, 3 eixos, 1 h cada
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaA integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.