Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Neutrino SX8 - CZF 30-300

Modelo: 425-0060-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
30 to 300 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
A FLIR oferece agora a Neutrino Integrated Solutions – Nossos melhores núcleos de câmera MWIR refrigerados agora com lentes de zoom proprietárias da FLIR, uma solução econômica com desempenho superior e um tempo de comercialização mais rápido. As lentes de zoom e as câmeras da FLIR são projetadas em conjunto para garantir uma integração optomecânica e interface de usuário simplificadas. A solução Neutrino LC/CZ 19-290 oferece um SWaP (tamanho, peso e consumo de energia) otimizado, precisão de lentes de zoom contínuo de 19 a 290 mm integradas ao núcleo da câmera Neutrino LC. Com uma interface de usuário comum e simplificada, a solução Neutrino LC/CZ 19-290 oferece um zoom contínuo de 15X, eficiente, que cobre uma faixa de campo de visão de 1,9° a 27°. Ela é totalmente atermalizada para uma grande faixa de temperatura operacional e possui foco automático.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

As lentes integradas de SWaP otimizado oferecem imagens instantânea nítidas e são capazes de suportar ambientes hostis no ar ou em terra.

Especificações

Hardware

Part Number
425-0060-00

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
No
BT656 (8-bit)
No
Camera Link [16_bit or 8_bit]
Yes, accessory board required
CMOS
CMOS (16 bits, YCbCr codificado por cor de 16 bits, 8 bits)
CMOS [16_bit or 8_bit]
CMOS (16-bit, 16-bit color encoded YCbCr, 8-bit)
Cold Shield Height
19,4 mm de distância do FPA
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Yes
Color Palettes
Sim
Continuous Zoom
Sim
Continuous Zoom (digital and analog)
Optical Zoom (lens) and Electronic Zoom (camera)
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Zoom óptico (lente) e zoom eletrônico (câmera)
Cooler MTTF
Até 27.000 horas
Detection Recognition and Identification (DRI)
D = 23 km, R = 10,5 km, I = 8,3 km

As faixas nas quais há uma probabilidade de 50% de alcançar a tarefa para as dificuldades de tarefa medidas de V50 de 2,0 (detecção), 9,0 (reconhecimento) e 13,0 (identificação).
Detector Type
QUENTE
Digital Zoom
Sim, até 8x (zoom digital)
Discrete I/O Controls Available
None
f-number
f/3
Focus
Motorizado, foco para distância especificada, foco para infinito, foco automático comandado/contínuo
FOV - Horizontal
1,9° a 19,4° (atermalizado)
FPA - Digital Video Display Format
1280 x 1024
Frame Rate
Até 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, ajustável de 1 Hz a 60 Hz
Full Frame Rate
60 Hz, adjustable 1Hz to 60 Hz
HFOV
1.9°
Horizontal Field of View [HFOV]
1,9° a 19,4° (atermalizado ativamente na faixa de temperatura operacional)
IFOV (mrad)
0.05
Image Correction
Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
Image Optimization
Linear, equalização de histograma, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE+
Invert/Revert
Sim
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Invert/Revert (Yes)
Lens Type
Zoom contínuo de 10x
Mantenha a distância do foco através do zoom
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Expansão de contraste dinâmico processado na área local com nível de fundo ajustável pelo usuário e aumento em primeiro plano
LVDS [16_bit or 8_bit]
No
NTSC/PAL (field switchable)
Yes, accessory board required
Optical Continuous Zoom
Sim
Palettes
Sim
Pixel Pitch
8 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
No
Resolution
1280 x 1024 HOT MWIR
Sensitivity [NEdT]
< 35 mK
Special Features
Active athermalization and auto focus capable
Spectral Band
3,4 - 5,1 μm Padrão
Symbology
Yes
Thermal Imager
1280 x 1024, (8 µm pitch) HOT MWIR
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Analog Video Output
Não
Communication
RS-422, Baud nominal 115.200 (lente)
Communication Protocol
RS-422, Baud nominal 115.200 (lente)
Digital Output Format
Sim, necessário placa acessória
Primary Electrical Connector
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
RS-232 Compatible Communication
Yes
User Configurability via SDK & GUI
Yes, Camera only

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free run, readout & integration priority

Electrical

Input Power
Somente câmera
5,0 a 12,0 V CC (câmera), 12 V CC (criocongelador), 12 V CC (lente)

Câmera e lente
4,75 a 6,0 V CC (câmera), 9 a 35 V CC (criocongelador)
Input Power with Lens
4.75 - 6.0 VDC Camera, 9 - 35 VDC Cryocooler
Input Voltage
Somente câmera
5,0 a 12,0 V CC (câmera), 12 V CC (criocongelador), 12 V CC (lente)

Câmera e lente
4,75 a 6,0 V CC (câmera), 9 a 35 V CC (criocongelador)
Power Consumption
Somente câmera
O estado estável da câmera é <6,0 W (temperatura ambiente)
O estado estável da lente é <2,4 W (temperatura ambiente)
O estado estável do resfriador é <3,0 W (temperatura ambiente)

Câmera e lente
9,0 W (câmera + resfriador) + 2,4 W (lente) = <11,4 W total à temperatura ambiente
Power Dissipation
Somente câmera
O estado estável da câmera é <6,0 W (temperatura ambiente)
O estado estável da lente é <2,4 W (temperatura ambiente)
O estado estável do resfriador é <3,0 W (temperatura ambiente)

Câmera e lente
9,0 W (câmera + resfriador) + 2,4 W (lente) = <11,4 W total à temperatura ambiente
Power Dissipation with Lens
9,0 W (câmera + resfriador) + 2,4 W (lente) = total de < 11,4 W à temperatura ambiente

Mechanical

Size (L x W x H)
18,5 x 11,9 x 16,3 cm (7,3 x 4,7 x 6,4 pol.)
Weight
1,79 kg (3,95 lb)

Environmental & Approvals

Humidity
5% to 95% non-condensing
Non-Operating Temperature Range
-57°°C a +80°C (-70°F a +176°F)
Operating Temperature Range
-30°C a +70°C, (-22°F a +158°F) limitado pela lente
Operational Altitude
12 km (40,000 ft) altitude equivalent
Shock
10 g c/ 11 ms de pulso semisseno, 3 eixos
Vibration
5,8 grms, 3 eixos, 1 h cada

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Entendendo a confiabilidade do sistema criogênico

Saiba mais

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Saiba mais

Artigo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Saiba mais

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Saiba mais

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados