Conjunto de dados térmicos GRATUITO da Teledyne FLIR para treinamento de algoritmo

Esse conjunto de dados gratuito da Teledyne FLIR para Sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) fornece quadros de espectro térmicos e visíveis totalmente anotados para o desenvolvimento de sistemas de detecção de objetos usando redes neurais convolucionais (CNNs). Esses dados foram construídos para incentivar a pesquisa sobre algoritmos de fusão de sensores térmicos e visíveis (“RGBT”) e para capacitar a comunidade automotiva a criar sistemas de veículos sem motorista e ADAS mais seguros e eficientes.

Imagem térmica de pedestres e automóveis

Imagem térmica de pedestres e automóveis

Imagem térmica de um pedestre ao lado da estrada

Por que usar os sensores térmicos da Teledyne FLIR para ADAS?

A capacidade de detectar a radiação infravermelha térmica, ou o calor, proporciona vantagens distintas e complementares às tecnologias de sensor existentes, como câmeras visíveis, Lidar e sistemas de radar. Os sensores térmicos da Teledyne FLIR podem detectar e classificar em condições desafiadoras, inclusive escuridão total, neblina densa, fumaça, mau tempo e brilho. Quando aliados aos dados de luz visível e aos dados de leitura de distância do Lidar e do radar, os dados térmicos associados ao aprendizado de máquina criam um sistema mais abrangente de detecção e classificação.

Especificações do conjunto de dados

Conteúdo Um total de 26.442 quadros totalmente anotados com 520.000 anotações delimitadoras de caixas em 15 categorias de objetos diferentes.
Imagens 9.711 imagens térmicas e 9.233 imagens RGB para treinamento/validação com divisão sugerida para treinamento/validação. Inclui quadros pré-AGC de 16 bits.
Vídeos Total de 7.498 quadros de vídeo gravados a 24 Hz. Correspondência de 1:1 entre quadros térmicos e visíveis. Inclui quadros pré-AGC de 16 bits.
Totais de rótulos de anotação em fotograma Mais de 375.000 anotações no espectro térmico e visível.

Totais de rótulos de anotação em vídeo

Mais de 145.000 anotações no espectro térmico e visível

Categorias de rótulos
  1. Pessoa
  2. Bicicleta
  3. Carro
  4. Motocicleta
  5. Ônibus
  6. Trem
  7. Caminhão
  8. Semáforo
  9. Hidrante de incêndio
  10. Sinalização de rua
  11. Cachorro
  12. Skate
  13. Carrinho de bebê
  14. Motocicleta de baixa cilindrada (scooter)
  15. Outro veículo
Especificações da câmera térmica

Teledyne FLIR Tau 2 640 x 512, 13 mm f/1,0 (HFOV 45°, VFOV 37°)

Especificações da câmera visível Câmera Teledyne FLIR Blackfly S BFS-U3-51S5C (IMX250) e lente óptica Edmund 52.8° HFOV

Formato do arquivo de conjunto de dados

  • Térmico - TIFF 14 bits (sem controle de ganho automático, AGC)
  • JPEG térmico de 8 bits (AGC aplicado)
  • RGB - JPEG de 8 bits
  • Anotações formatadas MSCOCO (JSON)
  • Anotações formatadas do conservador (JSON)

Acelere a implantação de IA com o Conservator

O Conservator (Conservador - um software de desenvolvimento de conjuntos de dados acessível e baseado na nuvem para ajudar os engenheiros de percepção a acelerar o desenvolvimento de IA usando conjuntos de dados de infravermelho térmico e imagem visível para treinar redes neurais. O Conservator inclui ferramentas de fluxo de trabalho de conjuntos de dados para anotação, curadoria, garantia de qualidade e controle de versão de conjuntos de dados para atender às demandas de cientistas de dados em aplicações automotivas, de defesa, segurança e cidades inteligentes.

product image

Integre câmeras termográficas mais rapidamente com Prism

A estrutura de software Prism AI classifica, detecta e rastreia objetos, permitindo que os engenheiros de percepção comecem rapidamente a integrar câmeras termográficas a sistemas avançados de assistência ao motorista (advanced driver assistance systems, ADAS) e sistemas de veículos autônomos (autonomous vehicle, AV). Os desenvolvedores podem usar IA Prism como software de percepção primária ou como referência, aproveitando as ferramentas de calibração da câmera com a fusão visível e térmica, e recursos avançados de processamento de imagem, que oferecem capacidade de percepção superior, especialmente para detecção de pedestres e animais.

product image

Download Free Thermal Dataset

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

Produtos recomendados

Últimas notícias
Ver Tudo
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration

Leia a história
Notícias

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Counter-UAS Software to Extend Drone Threat Detection Range and Speed Response

Leia a história