Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Resolução de 1280 × 1024, 8 mícrons, módulo de câmera LWIR otimizado para SWaP

Boson SX8

O Boson® SX8 é o primeiro módulo de câmera de infravermelho de onda longa (LWIR) não refrigerado, sem ITAR e em conformidade com NDAA, de produção de alto volume do mundo a fornecer resolução SXGA (1280 × 1024) com um microbolômetro de passo de pixel de 8 mícrons (μm). Projetado para minimizar o tamanho, o peso e a potência (SWaP), o Boson SX8 melhora a consciência situacional em um formato compacto e pronto para integração.

Feito especificamente para integrações industriais, comerciais e de defesa, o Boson SX8 oferece 4× mais pixels do que um módulo VGA de 640 × 512, estendendo o alcance de detecção, reconhecimento e identificação (DRI) e fornecendo imagens claras a longas distâncias. Várias opções de lentes, incluindo uma lente de zoom contínuo integrada de fábrica, suportam uma ampla gama de plataformas, de sistemas não tripulados e contra drones a buscadores, segurança de perímetro, aumento visual e dispositivos portáteis. Com desempenho de alta velocidade e saída SXGA, o Boson SX8 ajuda os operadores a ver mais, ver mais longe e fazer mais.

O Boson SX8 ajuda a acelerar o desenvolvimento e reduzir o risco de integração com uma interface gráfica do usuário (GUI) disponível, configurações de lentes sem germânio e compatibilidade com os produtos digitais inteligentes Prism™ da Teledyne FLIR OEM. Fabricado em escala nos EUA, oferece menor risco de cadeia de suprimentos, alta confiabilidade e suporte de nível internacional de um fornecedor de volume confiável, estabelecendo um novo padrão para imagens térmicas otimizadas para SWaP.

Boson SX8


Apresentação de lançamento do Boson SX8 | Visão geral completa do produto


Apresentamos o Boson SX8


Vigilância


UAS


Contra-UAS


Faixa de disparo


Dirigindo no Deserto


Vigilância ao ar livre


Motocicleta

VEJA O PANORAMA GERAL COM S-XGA LWIR

Clareza de alto desempenho de 1280 × 1024 em um pacote otimizado para SWaP

  • Novo passo de pixel de 8 μm otimizado para SWaP
  • Resolução de 1280 × 1024 (SXGA) líder de mercado
  • 30 Hz e 60 Hz com roteiro para opções de taxa de quadros mais alta

SIMPLIFICAR O DESENVOLVIMENTO DE CÂMERAS TERMOGRÁFICAS INTELIGENTES

Design pronto para integração e pronto para IA

  • GUI Boson SX8 disponível
  • Várias opções de lentes, incluindo modelos sem Ge
  • Compatível com produtos digitais inteligentes Prism
  • Opção de lente CZ compacta e integrada de fábrica

PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR E FABRICAÇÃO CONFIÁVEL

Um parceiro de desenvolvimento confiável e fornecedor de volume de baixo risco

  • Suporte e serviço de nível internacional
  • Sem ITAR e em conformidade com NDAA
  • Fabricação de alto volume nos EUA
  • Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.b

Localizador de modelos

FOV Horizontal

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 4 results
Produto Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Status Comparar
Boson SX8 CZ, 15-75 mm
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production Solicite informações Boson SX8
Boson SX8, 24° (HFOV) 24 mm
801280A0024-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro) 8 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson SX8
Boson SX8, 32° (HFOV) 18 mm
801280A0032-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro) 8 µm 32° Não In Production Solicite informações Boson SX8
Boson SX8, 50° (HFOV) 12 mm
801280A0050-6IXAAA
1280 x 1024 60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro) 8 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson SX8

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Artigo

Imagens Térmicas VGA vs. SXGA: O que significa uma resolução mais alta para alcance, óptica e IA

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

Whitepaper

Uso de Dados Sintéticos para Acelerar o Desenvolvimento de Modelos de Percepção de IA para Detecção de Objetos

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Download

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

A VANTAGEM DA TELEDYNE FLIR

Integrar os módulos de câmera termográfica Teledyne FLIR ficou muito mais fácil com nossa biblioteca de vídeos de instruções, notas de aplicação e nosso centro de suporte abrangente com desenhos de produtos, fichas de dados e muito mais!

Saiba mais

Solicite informações