Feito especificamente para integrações industriais, comerciais e de defesa, o Boson SX8 oferece 4× mais pixels do que um módulo VGA de 640 × 512, estendendo o alcance de detecção, reconhecimento e identificação (DRI) e fornecendo imagens claras a longas distâncias. Várias opções de lentes, incluindo uma lente de zoom contínuo integrada de fábrica, suportam uma ampla gama de plataformas, de sistemas não tripulados e contra drones a buscadores, segurança de perímetro, aumento visual e dispositivos portáteis. Com desempenho de alta velocidade e saída SXGA, o Boson SX8 ajuda os operadores a ver mais, ver mais longe e fazer mais.
O Boson SX8 ajuda a acelerar o desenvolvimento e reduzir o risco de integração com uma interface gráfica do usuário (GUI) disponível, configurações de lentes sem germânio e compatibilidade com os produtos digitais inteligentes Prism™ da Teledyne FLIR OEM. Fabricado em escala nos EUA, oferece menor risco de cadeia de suprimentos, alta confiabilidade e suporte de nível internacional de um fornecedor de volume confiável, estabelecendo um novo padrão para imagens térmicas otimizadas para SWaP.
VEJA O PANORAMA GERAL COM SXGA LWIR
Clareza de alto desempenho de 1280 × 1024 em um pacote otimizado para SWaP
SIMPLIFICAR O DESENVOLVIMENTO DE CÂMERAS TERMOGRÁFICAS INTELIGENTES
Design pronto para integração e pronto para IA
PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR E FABRICAÇÃO CONFIÁVEL
Um parceiro de desenvolvimento confiável e fornecedor de volume de baixo risco
Especificações
Radiometry
- Temperature Measurement
- Não
Imaging & Optical
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 24°
- Frame Rate
- 60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro)
- Frame Sync
- Sincronização externa ou de execução livre (tempo de execução selecionável)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado de fábrica; FFCs atualizados com o Silent Shutterless NUC (SSN™) da FLIR
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024
- Sensitivity [NEdT]
- Industrial: ≤35 mK
Profissional: ≤45 mK
(filtros de fábrica ativados)
- Spectral Band
- Infravermelho de onda longa, nominalmente de 8 µm a 14 µm
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- I2C
- Connector
- Hirose DF40C-50DP-0,4 V(51), placa a placa de 50 pinos
- Peripheral Channels
- I2C
- Video Channels
- MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2); 2 faixas de dados a 720 Mbps/faixa (4 faixas no roteiro)
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 V CC (nominal, ±5%)
- Power Consumption
- < 2,25 W (câmera completa, dependente da configuração e da temperatura)
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Dissipador de calor: M1.2 x 0.25
Acessório: M1,6 x 0,35
- Size (L x W x H)
- 31,6 x 31,6 x 19,9 mm (sem lente)
- Weight
- 22,5 g sem lente, fechado (estimativa CAD)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conformidade
com EAR 6A003.b.4.b
, conformidade com
RoHS
e REACH, sem ITAR
- Non-Operating Temperature Range
- -50 °C a +85 °C
- Operating Temperature Range
- -40°C a +80°C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude máxima de um avião comercial ou plataforma aérea)
- Shock
- 1.500 g a 0,5 ms; 500 g a 0,8 ms; 250 g a 1,5 ms (meio seno, todos os 6 eixos)
- Solar protection
- Sim, quando integrado com lentes de fábrica
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Artigo
VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Saiba maisOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.