Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

O Boson® SX8 é o primeiro módulo de câmera de infravermelho de onda longa (LWIR) não refrigerado, sem ITAR e em conformidade com NDAA, de produção de alto volume do mundo a fornecer resolução SXGA (1280 × 1024) com um microbolômetro de passo de pixel de 8 mícrons (μm). Projetado para minimizar o tamanho, o peso e a potência (SWaP), o Boson SX8 melhora a consciência situacional em um formato compacto e pronto para integração.

Feito especificamente para integrações industriais, comerciais e de defesa, o Boson SX8 oferece 4× mais pixels do que um módulo VGA de 640 × 512, estendendo o alcance de detecção, reconhecimento e identificação (DRI) e fornecendo imagens claras a longas distâncias. Várias opções de lentes, incluindo uma lente de zoom contínuo integrada de fábrica, suportam uma ampla gama de plataformas, de sistemas não tripulados e contra drones a buscadores, segurança de perímetro, aumento visual e dispositivos portáteis. Com desempenho de alta velocidade e saída SXGA, o Boson SX8 ajuda os operadores a ver mais, ver mais longe e fazer mais.

O Boson SX8 ajuda a acelerar o desenvolvimento e reduzir o risco de integração com uma interface gráfica do usuário (GUI) disponível, configurações de lentes sem germânio e compatibilidade com os produtos digitais inteligentes Prism™ da Teledyne FLIR OEM. Fabricado em escala nos EUA, oferece menor risco de cadeia de suprimentos, alta confiabilidade e suporte de nível internacional de um fornecedor de volume confiável, estabelecendo um novo padrão para imagens térmicas otimizadas para SWaP.

VEJA O PANORAMA GERAL COM SXGA LWIR

Clareza de alto desempenho de 1280 × 1024 em um pacote otimizado para SWaP

SIMPLIFICAR O DESENVOLVIMENTO DE CÂMERAS TERMOGRÁFICAS INTELIGENTES

Design pronto para integração e pronto para IA

PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR E FABRICAÇÃO CONFIÁVEL

Um parceiro de desenvolvimento confiável e fornecedor de volume de baixo risco

Especificações

Radiometry

Temperature Measurement
Não

Imaging & Optical

f-number
1,0
FOV - Horizontal
50°
Frame Rate
60 Hz (30 Hz usando média ou salto de quadro)
Frame Sync
Sincronização externa ou de execução livre (tempo de execução selecionável)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado de fábrica; FFCs atualizados com o Silent Shutterless NUC (SSN™) da FLIR
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024
Sensitivity [NEdT]
Industrial: ≤35 mK
Profissional: ≤45 mK
(filtros de fábrica ativados)
Spectral Band
Infravermelho de onda longa, nominalmente de 8 µm a 14 µm

Connections & Communications

Camera Control Channels
I2C
Connector
Hirose DF40C-50DP-0,4 V(51), placa a placa de 50 pinos
Peripheral Channels
I2C
Video Channels
MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2); 2 faixas de dados a 720 Mbps/faixa (4 faixas no roteiro)

Electrical

Input Voltage
3,3 V CC (nominal, ±5%)
Power Consumption
< 2,25 W (câmera completa, dependente da configuração e da temperatura)

Mechanical

Precision Mounting Holes
Dissipador de calor: M1.2 x 0.25
Acessório: M1,6 x 0,35
Size (L x W x H)
31,6 x 31,6 x 19,9 mm (sem lente)
Weight
22,5 g sem lente, fechado (estimativa CAD)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conformidade
com EAR 6A003.b.4.b
, conformidade com
RoHS
e REACH, sem ITAR
Non-Operating Temperature Range
-50 °C a +85 °C
Operating Temperature Range
-40°C a +80°C
Operational Altitude
12 km (altitude máxima de um avião comercial ou plataforma aérea)
Shock
1.500 g a 0,5 ms; 500 g a 0,8 ms; 250 g a 1,5 ms (meio seno, todos os 6 eixos)
Solar protection
Sim, quando integrado com lentes de fábrica

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Artigo

VGA vs. SXGA Thermal Imaging: What Higher Resolution Means for Range, Optics, and AI

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Download

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Download

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados