O detector não refrigerado de 12 μm possui duas resoluções – 640 × 512 ou 320 × 256 – e várias opções de taxa de quadros. Os modelos radiométricos oferecem medição absoluta de temperatura. Com várias configurações de lentes também disponíveis, Boson oferece a mais ampla gama de modelos com infravermelho de ondas longas da Teledyne FLIR e a maior flexibilidade para programas de integração. O SDK Boson, a GUI e a documentação abrangente de integração de produtos são fáceis de usar e simplificam ainda mais a integração a equipamentos originais.
Para uma atualização de sensibilidade plug-and-play, o novo Boson+ fornece um NeDT líder do setor, com <20 mK.
Tamanho, peso e potência (SWaP) líderes do setor com radiometria
A full-featured VGA and QVGA LWIR thermal camera modules starting at 7.5 grams and <4.9 cm³
Proven Performance and Widely Deployed
Consistent performance, flexibility, and availability of the widest range of LWIR model configurations from Teledyne FLIR
Designed for Integrators
Shared mechanical/electrical compatibility across all Boson provides plug-and-play with existing designs
Especificações
Performance
- Scene Temperature Range
- a 140 °C (alto ganho) a 500 °C (baixo ganho)
- Thermal Spectral Range
- Infravermelho de onda longa; 8 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- Não
Imaging & Optical
- Digital Zoom
- Zoom de 1x a 8x
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 50°
- Frame Rate
- 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável
- Frame Rate Options
- 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável
- HFOV
- 50°
- IFOV (mrad)
- 1.37931034482759
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK (Industrial); <50 mK (Profissional); <60 mK (Consumidor)
- Slow Video Option [factory configured]
- <9 Hz available
- Snapshots
- Instantâneo de quadro completo via Boson GUI
- Spectral Band
- Infravermelho de onda longa; 8 µm–14 µm
- Symbol overlay
- Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
- Thermal Imaging Detector
- Microbolômetro VOx não refrigerado
Connections & Communications
- Control Channels
- UART or USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS or USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VCC
- Power Consumption
- Varia conforme a configuração; mínimo de 500 mW
Mechanical
- Mounting Features
- 640 x 512 50° (HFOV) 8,7 mm (EFL)
- Precision Mounting Holes
- Quatro machos M1.6x0,35 (tampa traseira)
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11 mm (sem lente)
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11 mm (sem lente)
- Weight
- 7.5 g without lens (configuration dependent)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conformidade com NDAA
Conformidade com ROHS
Conformidade com REACH
- Non-Operating Temperature Range
- -50 °C a 85 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
- Shock
- 1,500 g @ 0.4 msec
- Solar protection
- Integral
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
Saiba maisWhitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos
Saiba maisFAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Leia a históriaFAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Leia a históriaFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.
- Características Funcionais
- Especificações técnicas
- Dados de desempenho
- Circuitos Elétricos e Externos
- Recomendações mecânicas
Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.
Boson Family Brochure
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 380
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Ferramenta seletora de lentes Boson
Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.