Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Uncooled, LWIR OEM Thermal Camera Module

Boson

Compatível com NDAA e sem ITAR, o módulo de câmera termográfica OEM de infravermelho de onda longa (LWIR) Boson® define o padrão para tamanho, peso, potência e desempenho (SWaP). Utilizando o processamento avançado de imagens da Teledyne FLIR e várias interfaces de comunicação padrão do setor, Boson pode ser usado em aplicações que vão desde combate a incêndio até veículos aéreos não tripulados, segurança e kits de desenvolvimento automotivo, tudo isso com apenas 600 mW.

O detector não refrigerado de 12 μm possui duas resoluções – 640 × 512 ou 320 × 256 – e várias opções de taxa de quadros. Os modelos radiométricos oferecem medição absoluta de temperatura. Com várias configurações de lentes também disponíveis, Boson oferece a mais ampla gama de modelos com infravermelho de ondas longas da Teledyne FLIR e a maior flexibilidade para programas de integração. O SDK Boson, a GUI e a documentação abrangente de integração de produtos são fáceis de usar e simplificam ainda mais a integração a equipamentos originais.

Para uma atualização de sensibilidade plug-and-play, o novo Boson+ fornece um NeDT líder do setor, com <20 mK.

Boson


Boson-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADINGPOWER2.jpg

TAMANHO, PESO E POTÊNCIA (TROCA) LÍDERES DO SETOR COM RADIOMETRIA

Módulos de câmera termográfica VGA e QVGA LWIR completos a partir de 7,5 gramas e <4,9 cm3>

  • Baixo consumo de energia, começando a 600 mW
  • Resoluções de 640 e 320, microbolômetro LWIR radiométrico com passo de pixel de 12 μm
  • Construção robusta e operação estável em temperatura nominal de -40 °C a 80 °C


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployed2.jpg

DESEMPENHO COMPROVADO E AMPLAMENTE IMPLANTADO

Desempenho, flexibilidade e disponibilidade consistentes da mais ampla gama de configurações de modelo LWIR da Teledyne FLIR.

  • Fabricação de alto volume com disponibilidade pronta para uso
  • Kits de acessórios de terceiros acessíveis de vários terceiros
  • Adapte o desempenho para usar as condições por meio de configurações de hardware e software


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators2.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Compatibilidade mecânica/elétrica compartilhada em todos os Boson fornece plug-and-play com projetos existentes.

  • Boson SDK fácil de usar, GUI fácil de usar e documentação abrangente de integração de produtos
  • Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
  • Conformidade com NDAA e classificada sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a

Comparação Boson

Boson+
Boson
Resolução
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
Tamanho do pixel
12 μm
Faixa espectral
8 μm - 14 μm
Sensibilidade térmica
Industrial: ≤20 mK
Profissional: ≤30 mK
Industrial: ≤40 mK
Profissional: ≤50 mK
Consumidor: ≤60 mK
Latência e pipeline de vídeo
AGC: Aprimorado com negros mais profundos
Latência: <6 ms
AGC: Sim
Latência: <25 ms
Faixa Dinâmica de Cena
Alto ganho: até 150°C
Baixo ganho: até 350°C
Alto ganho: <140°C
Baixo ganho: <500°C
Taxa de quadros
60 Hz por padrão; 30 Hz tempo de execução selecionável 60 Hz e 9 Hz
Opção de radiometria
Disponível no segundo trimestre de 2024, nos modelos com resolução de 640 x 512 e 320 x 256. Sim
Modo de baixo ganho disponível
Sim Sim
Opções sem obturador
Sim Sim


Parque ao ar livre - Comparação Boson vs Boson+


Teledyne FLIR Office - Comparação entre Boson e Boson+


Teledyne FLIR Office - Comparação entre Boson e Boson+


Usina de energia - Radiometria Boson


Vigilância de tráfego - Radiometria Boson


Lareira externa - Radiometria Boson


Pista de aeroporto - Radiometria Boson


Painel elétrico - Radiometria Boson

Localizador de modelos

Resolution

Exibir Tudo

FOV Horizontal

Exibir Tudo

Results:

Reset Filters
Mostrando 29 results
Produto Resolução Taxa de quadros Distância de pixels (μm) Campo de visão horizontal Medição de temperatura Status Comparar
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm
20320A004
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 4° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm
20320A006
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 6° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm
20320A012
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
20320A016
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 16° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
20320A024
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
20320A034
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6.3 mm - Radiometry
20320A034-6IARX
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 34° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 50° (HFOV) de 4,3 mm - Lente compacta
20320A050
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 50° (HFOV) de 9,2 mm
20640AS50
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 50° (HFOV) 4.3 mm - Radiometry
20320AS50-6IARX
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
20320H092
320 x 256 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 92° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 6,0° (HFOV) de 72,8 mm
20640A006
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 6,0° Não Discontinued Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm
20640A008
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 8° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiometry
20640A008-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 8° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm
20640A012
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 12° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm
20640A018
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometry
20640A018-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 18° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm
20640A024
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 24° (HFOV) de 18 mm
20640AS24
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiometry
20640A024-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 24° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 13.6 mm - Radiometry
20640AS32-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm
20640A032
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 32° (HFOV) de 13,6 mm
20640AS32
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm - Radiometry
20640A032-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 32° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm
20640A050
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiometria
20640AS50-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 50° Sim In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
20640A095
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 95°(HFOV) 4,9 mm - Lente compacta
20640AS95
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Não In Production Solicite informações Boson
Boson 640, 95° (HFOV) 4.9 mm - Radiometry
20640AS95-6IARX
640 x 512 60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável 12 µm 95° Sim In Production Solicite informações Boson

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Orientação Técnica

Boson+ Optical Specifications

Saiba mais

Artigo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Saiba mais

Whitepaper

Além da IA integrada: Otimização da tubulação de percepção térmica, desde os dados do sensor até a implantação da borda

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Leia a história

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Leia a história

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Leia a história

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Leia a história

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Download

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Download

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Download

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

IDD CAD Data Boson 320 - 9.1mm-f1.0

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 320 - LENSLESS

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 320SL - 2.3mm-f1.0 9hz

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 320SL - 36.0mm-f1.0 9hz

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 320SL - 4.3mm-f1.0 9hz

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 320SL - 55.0mm-f1.0 9hz

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 320SL - 6.3mm-f1.0 9hz

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 320SL - LENSLESS

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 640 - 14.0mm-f1.0

STEP File

Download

IDD CAD Data Boson 640 - 18.0mm-f1.0

STEP File

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

Solicite informações