Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm

Modelo: 20320A034
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
320 × 256
Industrial: ≤40 mK Professional: ≤50 mK Consumer: ≤60 mK
12 µm
In Production
Compatível com NDAA e sem ITAR, o módulo de câmera termográfica OEM de infravermelho de onda longa (LWIR) Boson® define o padrão para tamanho, peso, potência e desempenho (SWaP). Utilizando o processamento avançado de imagens da Teledyne FLIR e várias interfaces de comunicação padrão do setor, Boson pode ser usado em aplicações que vão desde combate a incêndio até veículos aéreos não tripulados, segurança e kits de desenvolvimento automotivo, tudo isso com apenas 600 mW.

O detector não refrigerado de 12 μm possui duas resoluções – 640 × 512 ou 320 × 256 – e várias opções de taxa de quadros. Os modelos radiométricos oferecem medição absoluta de temperatura. Com várias configurações de lentes também disponíveis, Boson oferece a mais ampla gama de modelos com infravermelho de ondas longas da Teledyne FLIR e a maior flexibilidade para programas de integração. O SDK Boson, a GUI e a documentação abrangente de integração de produtos são fáceis de usar e simplificam ainda mais a integração a equipamentos originais.

Para uma atualização de sensibilidade plug-and-play, o novo Boson+ fornece um NeDT líder do setor, com <20 mK.

Tamanho, peso e potência (SWaP) líderes do setor com radiometria

A full-featured VGA and QVGA LWIR thermal camera modules starting at 7.5 grams and <4.9 cm³

Proven Performance and Widely Deployed

Consistent performance, flexibility, and availability of the widest range of LWIR model configurations from Teledyne FLIR

Designed for Integrators

Shared mechanical/electrical compatibility across all Boson provides plug-and-play with existing designs

Especificações

Performance

Scene Temperature Range
a 140 °C (alto ganho) a 500 °C (baixo ganho)
Thermal Spectral Range
Infravermelho de onda longa; 8 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
Não

Imaging & Optical

Digital Zoom
Zoom de 1x a 8x
f-number
1,0
FOV - Horizontal
34°
Frame Rate
60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável
Frame Rate Options
60 Hz linha de base; 30 Hz tempo de execução selecionável
HFOV
34°
IFOV (mrad)
1.9047619047619
Non-Uniformity Correction (NUC)
Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™)
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
320 x 256
Sensitivity [NEdT]
<40 mK (Industrial); <50 mK (Profissional); <60 mK (Consumidor)
Slow Video Option [factory configured]
<9 Hz available
Snapshots
Instantâneo de quadro completo via Boson GUI
Spectral Band
Infravermelho de onda longa; 8 µm–14 µm
Symbol overlay
Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
Thermal Imaging Detector
Microbolômetro VOx não refrigerado

Connections & Communications

Control Channels
UART or USB
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS or USB2

Electrical

Input Voltage
3,3 VCC
Power Consumption
Varia conforme a configuração; mínimo de 500 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Quatro machos M1.6x0,35 (tampa traseira)
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11 mm (sem lente)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11 mm (sem lente)
Weight
7.5 g without lens (configuration dependent)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conformidade com NDAA
Conformidade com ROHS
Conformidade com REACH
Non-Operating Temperature Range
-50 °C a 85 °C
Operating Temperature Range
-40 °C a 80 °C
Operational Altitude
12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
Shock
1,500 g @ 0.4 msec
Solar protection
Integral

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Orientação Técnica

Boson+ Optical Specifications

Saiba mais

Artigo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Saiba mais

Whitepaper

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Leia a história

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Leia a história

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Leia a história

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Leia a história

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Download

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Download

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Download

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Download

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

A Ficha de Dados de Engenharia fornece informações detalhadas.

  • Características Funcionais
  • Especificações técnicas
  • Dados de desempenho
  • Circuitos Elétricos e Externos
  • Recomendações mecânicas

Os desenhos mecânicos e arquivos 3D estão disponíveis nos formatos IDD+ e STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Download

Boson Datasheet

Datasheet

Download

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

Download

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Download

Boson Product Data Sheet Rev 380

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Download

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Ferramenta seletora de lentes Boson

Insira seus parâmetros alvo para receber uma distância focal recomendada da lente.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados