Boson+, disponible en deux résolutions, plusieurs options d’objectif et avec la radiométrie sur certains objectifs, peut également être spécifié avec un objectif à zoom continu intégré en usine pour rationaliser le développement et maximiser la performance. Grâce aux interfaces vidéo USB, CMOS ou MIPI sélectionnables par le client, il est plus facile que jamais d’intégrer la Boson+ dans une plus grande gamme de processeurs intégrés de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella et plus encore. La trousse de développement logiciel conviviale, l’interface graphique mise à jour et la documentation complète du produit simplifient davantage l’intégration FEO pour les drones terrestres et aériens, la technologie portable, les applications de sécurité, les ordinateurs de poche et les viseurs thermiques.
Sensibilité thermique, contraste et latence à la pointe du marché
Le NEDT (équivalent en bruit du différentiel de température) de ≤ 20 mK prolonge la performance de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI)
Conception de taille, de poids et de puissance optimisés (SWaP)
Module de caméra thermique LWIR complet à partir de 7,5 grammes et de moins de 4,9 cm³
Conçu pour les intégrateurs
Interface mécanique, électrique et vidéo partagée entre tous les modèles Boson
Spécifications
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±Précision de 5 °C ou moins, selon les conditions de fonctionnement.
- Temperature Measurement
- Non
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Distortion
- WFOV <6 %
NFOV < 1 %
- f-number
- 1,2
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 14 mm +0 % / -4 %.
- Focus Change Time
- < 0,5 s
- FOV - Horizontal
- 6° à 30°
- FOV Change Time
- < 1,5 s
- Frame Rate
- 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
- Frame Rate Options
- 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
- Image Orientation
- Réglable (bascule verticale et/ou horizontale)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 M
WFOV > 3 M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonné en usine; FFC mis à jour avec le Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
- Parfocality
- À 20 °C, l’objectif doit rester au point avec le zoom à 1/4 d’onde à 10,6 µm.
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Relative Illumination
- Baisse de RI < 10 %; variation du flux à travers le zoom <4 %.
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- Jusqu’à 140 °C (gain élevé)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (industriel)
<30 mK (professionnel)
- Spectral Band
- Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Réinscriptible chaque image; mélange alpha pour une superposition translucide
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (industriel)
<30 mK (professionnel)
- Time to Focus
- < 1,5 s
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB ou I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- Les communications sérielles suivantes doivent être réglées : RS232, 38 400 bauds, 1 bit d’arrêt, 8 bits de données, sans parité
- Video Channels
- CMOS, MIPI ou USB3
Electrical
- Power Supply
- Tension nominale 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size
- 101 (L) x 77 (l) x 77 (h) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (L) x 77 (l) x 77 (h) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Objectif conforme aux normes MIL-STD-1472 et MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Avec un revêtement frontal DLC, l’objectif résiste à l’humidité, à l’abrasion sévère et à l’exposition au brouillard salin
- ESS Thermal
- L’objectif peut être soumis à des températures extrêmes de -35 °C à +70 °C avec une vitesse de montée en température maximale de 5 degrés/minute et une durée d’exposition minimale de 60 minutes à chaque température extrême.
- ESS Vibration
- Vibration aléatoire, de 10 Hz à 500 Hz avec le profil de vibration suivant le long de l’axe optique pendant au moins 10 minutes :
à 10 Hz, 0,01 G2/Hz
à 50 Hz, 0,01 G2/Hz
à 80 Hz, 0,04 G2/Hz
à 350 Hz, 0,04 G2/Hz
à 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintenir la focalisation de -35 °C à 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1 : >/= 84 % pour la bande 8-12 mm
DLC L1 : >/= 78 % pour la bande 8-12 mm
- Non-Operating Temperature Range
- Plage de non-fonctionnement -40 °C à 80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C à 70 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C à 70 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- Les objectifs doivent être recouverts d’un revêtement antireflet résistant à l’adhérence, à l’abrasion modérée et à l’humidité, conformément aux exigences de durabilité de la norme MIL-PRF-13830.
- Shock
- 9 G avec impulsion demi-sinusienne de 11 ms, minimum de 3 impulsions pour chacun des 3 axes
- Solar protection
- Oui, lorsqu’il est intégré à l’objectif d’usine
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
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
En savoir plusArticle
Imagerie thermique VGA vs. SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
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
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.