Boson+
Conforme à la NDAA et sans ITAR, la Boson®+ établit la norme en matière de performance et de taille, de poids et de puissance (SWaP) de la caméra thermique OEM à infrarouge à ondes longues (LWIR). Elle présente une sensibilité thermique inégalée dans l’industrie, inférieure ou égale à (≤)20 mK. Le filtre de contrôle automatique de gain (AGC) optimisé et le nouveau DDE+ permettent d’améliorer considérablement le contraste et la netteté des scènes. La réduction de la latence vidéo améliore le suivi, les performances de l’observateur et l’aide à la décision.
Boson+, disponible en deux résolutions, plusieurs options d’objectif et avec la radiométrie sur certains objectifs, peut également être spécifié avec un objectif à zoom continu intégré en usine pour rationaliser le développement et maximiser la performance. Grâce aux interfaces vidéo USB, CMOS ou MIPI sélectionnables par le client, il est plus facile que jamais d’intégrer la Boson+ dans une plus grande gamme de processeurs intégrés de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella et plus encore. La trousse de développement logiciel conviviale, l’interface graphique mise à jour et la documentation complète du produit simplifient davantage l’intégration FEO pour les drones terrestres et aériens, la technologie portable, les applications de sécurité, les ordinateurs de poche et les viseurs thermiques.

SENSIBILITÉ THERMIQUE, CONTRASTE ET LATENCE LEADERS DU MARCHÉ
Le NEDT ≤ 20 mK étend les performances de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI)
- Sensibilité thermique ≤ 20 mK
- Le DDE+ améliore le filtrage et l’accentuation spatiaux
- Faible latence pour une aide à la décision plus rapide
- L’AGC mis à niveau fournit des noirs et des blancs plus noirs

TAILLE, POIDS ET PUISSANCE OPTIMISÉS (SWaP)
Un module de caméra thermique LWIR complet avec un poids de seulement 7,5 grammes et mesurant moins de 4,9 cm³
- Faible consommation d’énergie, à partir de 500 mW
- Microbolomètre LWIR radiométrique compact, résolution 640 x 512 ou 320 x 256
- Construction robuste et température de fonctionnement de -40 °C à 80 °C
- Objectif à zoom continu 5x intégré en usine disponible

MISE À NIVEAU FICHE ET JEU
Interface mécanique, électrique et vidéo partagée sur tous les modèles Boson
- Interfaces de sortie vidéo USB, CMOS et MIPI flexibles
- Documentation produit complète et interface graphique facile à utiliser
- Équipe de services techniques hautement qualifiée
- Conforme à la NDAA et classée dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a
Zone de combat - Boson+
Suspect en fuite - Boson+
Zone boisée la nuit - Boson+
Skydio X10 avec Boson+
Inspection électronique - Boson+
Littoral - Boson+
Sentier pédestre - Boson+
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Résolution | Fréquence d'images | Pas de pixels (μm) | Vision Horizontal | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boson Plus 320, 12° (VOHF) 18 mm22320A012-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 12° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 16° (VOHF) 13,8 mm22320A016-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 16° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 24° (VOHF) 9,1 mm22320A024-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 34° (VOHF) 6,3 mm22320A034-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 34° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 34° (VOHF) 6,3 mm - Radiométrique22320A034-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 34° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm22320A004-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 4° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Objectif compact22320AS50-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiométrique22320AS50-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 50° (VOHF) 4,3 mm22320A050-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 6° (VOHF) 36 mm22320A006-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 6° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 92° (VOHF) 2,3 mm22320H092-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 92° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, 92º (CVH) 2,3 mm - Radiométrique22320H092-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 92° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 320, sans objectif22320X000-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm - Sans volet23640A012 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 12° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 12° (VOHF) 36 mm22640A012 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 12° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 13,5° (VOHF) 32 mm22640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 13.5° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 13,5° (VOHF) 32 mm, sans volet23640HS14-6IAAX |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 13.5° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrique22640A018-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 18° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Sans volet23640A018 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 18° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 18° (VOHF) 24 mm22640A018 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 18° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Objectif compact22640AS24 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Objectif compact, sans volet23640AS24 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Sans volet23640A024 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 24° (VOHF) 18 mm22640A024 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 24° (VOHF) 18 mm - Radiométrique22640AS24-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 24° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Sans volet23640A032 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 13,6 mm - Objectif compact22640AS32 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 13,6 mm - Objectif compact, radiométrique22640AS32-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 13,6 mm - Objectif compact, sans volet23640AS32 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 32° (VOHF) 14 mm22640A032 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 32° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm - Sans volet23640A006 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 5.5° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 5,5° (VOHF) 73 mm22640A006 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 5,5° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Objectif compact22640AS50 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Objectif compact, radiométrique22640AS50-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Objectif compact, sans obturateur23640AS50 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 50° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 50° (VOHF) 8,7 mm22640A050 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | In Production Demander plus d’informations |
|
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm22640A008 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 8° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm - Sans volet23640A008 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 8° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm22640A095 |
640 x 512 | Référence de 60 Hz; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Objectif compact22640AS95 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Objectif compact, radiométrique22640AS95-6IARX |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Objectif compact, sans volet23640AS95 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, avec obturateur, sans objectif22640X000 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, CZ, 14-75 mm2526-350-CZ |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | 6° à 30° | In Production Demander plus d’informations |
|
Boson Plus 640, sans objectif, sans obturateur23640X000 |
640 x 512 | 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable | 12 µm | Sans lentille, sans obturateur | In Production Demander plus d’informations |
|
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusArticle
Imagerie thermique VGA vs. SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageFAQ
What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?
Lire le témoignageFAQ
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Lire le témoignageBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
IDD CAD Data Boson 320SL - 2.3mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 36.0mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 4.3mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 55.0mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - 6.3mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 320SL - LENSLESS
IDD CAD Data Boson 640 - 14.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 18.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 24.0mm-f1.0
IDD CAD Data Boson 640 - 36.0mm-f1.0
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.