Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Interface de commande à distance RHP Boson RC-HD-IF

Modèle: RHP-BOS-RC-HD-IF
product image

In Production
Fabriquée et vendue par RHP International, l’interface de commande à distance RHP BOSON RC-HD-IF est la solution idéale lorsque la vidéo thermique HD est nécessaire. Avec une entrée c.c. de 6 à 26 volts, des sorties HD et composites et une protection contre la polarité inversée, cette interface est conçue pour la durabilité. Contrôlez l’interface avec un récepteur RC, profitez de la prise en charge vidéo USB et profitez de fonctionnalités telles que la compatibilité S-Bus et PWM et la compatibilité avec la plupart des émetteurs HDMI numériques. Associée au logiciel d’installation et d’étalonnage et pesant seulement 12 grammes, cette interface est facile à installer et parfaite pour tous les cas d’utilisation.

Le RHP-BOS-RC-HD-IF est utilisé pour contrôler la caméra Boson à distance à l’aide d’un signal S-Bus à 16 canaux ou jusqu’à 5 signaux PWM à partir de votre système de télécommande à joystick sans fil. Il permet d’attribuer les paramètres disponibles sur le Boson à n’importe quel bouton, commutateur ou levier de votre télécommande, ce qui vous permet de régler les paramètres de la caméra à la volée. Le module peut accepter une large plage de tension d’entrée de 6 à 26 volts CC avec une protection contre l’inversion de polarité tout en alimentant votre récepteur de commande à distance avec un 5 volts CC régulé. Il dispose de sorties vidéo HD et composites, ce qui lui permet de se connecter à deux appareils vidéo distincts sans perte de signal. Avec la sortie vidéo HD, le signal vidéo peut être transmis en toute sécurité via un transmetteur vidéo en 720 ou 1080p, tandis que la sortie analogique permet de se connecter à un appareil d’enregistrement.

Personnaliser et enregistrer les configurations

Enregistrez les configurations pour différentes applications et contrôlez le système via un PC. La carte prend en charge 16 canaux S-Bus, 5 canaux PWM et 5 canaux D-Pad, ce qui permet des options d'entrée flexibles. Les utilisateurs peuvent personnaliser et attribuer des paramètres, avec la possibilité de stocker jusqu’à trois profils configurables pour les paramètres par défaut de mise sous tension.

Sorties vidéo

Sortie simultanée de signaux vidéo aux formats analogique et HD, ce qui le rend idéal pour les systèmes hybrides. La sortie composite prend en charge les transmetteurs analogiques, tandis que la sortie HD est compatible avec les dernières technologies numériques. Cette capacité à double sortie en fait également une solution idéale pour les appareils d’enregistrement SD numériques.

Contrôler le Boson à distance

Attribuer tout paramètre disponible sur le Boson pour un contrôle en temps réel et à la volée, permettant des réglages dynamiques pendant le fonctionnement. Cela comprend le zoom numérique continu, la sélection de palettes de couleurs, la correction de champ plat (FFC) et l’amélioration des détails numériques (DDE). Le contrôle peut être géré par le biais d’interfaces filaires ou sans fil, offrant une flexibilité dans divers scénarios de déploiement.