HAUTE PERFORMANCE AVEC DE LOURDES CHARGES UTILES
Avec une capacité de charge utile allant jusqu’à 40 livres et un positionnement précis, les unités orientables D300-HS offrent une large gamme de vitesses panoramiques pour un contrôle fluide et précis à 360 degrés.
PRÉCISION DE POINTAGE ROBUSTE
Un contrôle précis et en temps réel de la position, de la vitesse et de l’accélération, ainsi qu’une conception d’engrenage à vis sans fin rigide, permettent un positionnement stable dans les environnements venteux et les applications montées sur véhicule.
PERFORMANCE PUISSANTE
Avec des interfaces Ethernet et Web intégrées, des taux de commande accrus, une réduction de la gigue et un contrôle avancé des micro-pas, les unités orientables D300E offrent une performance avancée à des prix abordables.
Spécifications
Performances
- Résolution d’inclinaison
- 0,00625°
- Résolution panoramique
- 0,00625°
Électrique
- Consommation électrique [mesurée à 30 VCC]
- 60,0 W, 37,5 W, 27,6 W, 3,3 W
- Tension d’entrée
- 12-30 V c.c. non réglementé (rendement et couple les plus rapides à 30 V c.c.)
Mécanique
- Bague collectrice
- Oui
- Montage de la charge utile
- Single/dual-side mount, top mount
- Poids
- 28 lb / 12,7 kg
Connexions et communication
- Commandes d’interface
- Ethernet intégré (Web), Pelco D, série (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recommandé pour le suivi). Manette robuste en option (PTU-DCJ)
- Configuration des câbles
- Options de câblage de charge utile PL01 ou PL02
Environnement et approbations
- Normes
- Amortisseur et vibration IP67, MIL-810F, connecteurs MIL étanches
- Température de fonctionnement
- -30 °C à 70 °C
Exporter les désignations
- Code ECCN
- EAR99
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
D300_E_User_Manual_4.20_PRINT
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D300E-Config-2014
PTU-D300E-ISM-Config-2013
PTU-D300E-Manual
PTU-manual-CommandReference
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.