Prism ISP est compatible avec les cœurs thermiques leaders du marché de Teledyne FLIR, notamment Boson®, Tau® 2™, Hadron et Neutrino®. Les bibliothèques ISP permettent aux intégrateurs de tirer parti d’algorithmes ISP haute performance qui améliorent considérablement la qualité d’image visualisée et les capacités d’IA des modules de caméra infrarouge de classe mondiale pour les applications de défense, industrielles et commerciales.

PERFORMANCES THERMIQUES DE POINTE
Des améliorations de qualité d’image de grande valeur améliorent le prétraitement du logiciel de visualisation et de perception de l’opérateur
- La super résolution résout les fonctionnalités détaillées et produit une image de haute qualité
- Les JPG radiométriques débloquent l’écosystème de Teledyne FLIR, y compris FLIR Thermal Studio™
- Teledyne FLIR MSX® breveté améliore les images thermiques avec des détails visibles sur les bords
- La déscintillation atténue les turbulences dans l’imagerie longue portée

TIRER PARTI DE L’ÉCOSYSTÈME D’ALGORITHMES POUR RÉDUIRE LES DÉLAIS DE COMMERCIALISATION
Une bibliothèque de logiciels flexible réduit les investissements pour l'intégration de l'imagerie thermique numérique de la caméra
- Compatible avec Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron et Neutrino
- Prend en charge les derniers processeurs intégrés
de NVIDIA et Qualcomm

CONÇU POUR LES DÉVELOPPEURS AVEC LA PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR
Leader mondial de confiance en matière de détection infrarouge thermique et de solutions.
- Exemple d’application de référence C++ avec bibliothèques et documentation
- Services techniques experts disponibles pour prendre en charge l’intégration
- Prend en charge Linux et Windows (sur demande)
Spécifications
- Authentication
- Poignée de main entre la caméra et la clé de l’ECU avec défi/réponse de 256 bits
- Cross Modality Image Registration
- Alignement automatique de l’image thermique et de l’image d’observation pour compenser la parallaxe et les différences de synchronisation temporelle
- Deblurring
- Méthodes aveugles et semi aveugles (mouvement connu) prises en charge pour restaurer la MTF (vidéo thermique)
- Dewarping
- Dégauchissement de lentilles radiales et tangentielles
- Haze Penetration
- Compensation adaptative locale pour la dispersion atmosphérique (thermique)
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- Réduction avancée du bruit des trames multiples (vidéo thermique)
- Pseudo-Color
- Plusieurs palettes de couleurs disponibles (vidéo thermique)
- Rectification
- Processus d’étalonnage de la caméra visible et thermique avec enregistrement précis des pixels visibles et thermiques
- Scene Based Non-Uniformity Correction
- Retrait du nez à motif fixe (vidéo thermique)
- Super Resolution
- Multiframe SR sur image complète ou recadrage (zoom électronique), modes 2X, 3X et 4X pris en charge
- Supported Hardware
- Qualcomm : Snapdragon 8 génération 1 (RB5/QRB5165) et Snapdragon 8 génération 2 (QCS8550)
NVIDIA : Jetson Xavier & Jetson Orin
Autre Qualcomm et NVIDA HW sur demande
- Supported Operating Systems
- Vérification Linux (18,04 et 20,04) effectuée sur la ou les distribution(s) Ubuntu. Fenêtres sur demande.
- Supported Video Formats
- monochrome 16b pour LWIR/MWIR, RGB/BGR 24b pour visible
- Tone Mapping
- Méthodes adaptatives globales et locales prises en charge, optimisées pour les scènes hautement dynamiques
- Video Stabilization
- Suppression de la fluctuation à haute fréquence temporelle (thermique et EO)
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusWebinaire
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Consulter maintenantLivre blanc
Utilisation des données synthétiques pour accélérer le développement de modèles de perception de l’IA pour la détection d’objets
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism AI - Auto Datasheet
Prism AI Datasheet
Prism ISP Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.