Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

PTU-5

Modèle: 445-0005-01-00
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
5 lbs / 2.2 kg
6 lbs / 2.7 kg
In Production
Mesurant moins de 15 centimètres une fois monté, le FLIR PTU-5 peut supporter jusqu'à 2,25 kg (5 livres) sur sa fixation supérieure, offrant des performances exceptionnelles dans un format compact. En dépit de sa taille restreinte, le PTU-5 est plus précis que beaucoup d'autres systèmes, souvent plus onéreux, grâce aux encodeurs absolus utilisés sur les axes d'entraînement. Entièrement étanche et certifié IP67, le PTU-5 peut être utilisé partout, même en extérieur.

VITESSE ET PRÉCISION EXCEPTIONNELLES

Ciblez et suivez des cibles en déplacement en secondes avec une précision et une répétabilité de 0,1°, et une vitesse d'orientation pouvant atteindre 150° par seconde

MODÈLE EXTRA COMPACT, ROBUSTE, PORTABLE

Système léger, compatible MIL-spec, pour des environnements difficiles, équipé d'un microcontrôleur intégré − aucun boîtier supplémentaire n'est nécessaire − et étanche, avec certification IP67.

INTÉGRATION FACILE

Flexible pour une large gamme d'applications et de capteurs, doté d'un anneau de coulissement permettant une rotation continue, avec fixation au choix sur le dessus ou latérale.

Spécifications

Performances

Résolution d’inclinaison
0,005°
Résolution panoramique
0,005°

Électrique

Tension d’entrée
12-30 V c.c. non réglementé (performance et couple les plus rapides à 30 V c.c.)

Mécanique

Bague collectrice
Standard
Montage de la charge utile
Fixation unique sur dessus ou double latérale
Poids
4,7 lb / 2,1 kg

Connexions et communication

Commandes d’interface
Ethernet intégré (TCP/IP ou Web), Pelco D, série (RS-485, RS-422). SDK disponible
Configuration des câbles
11 lignes générales de passage

Environnement et approbations

Normes
Certifié IP67

Exporter les désignations

Code ECCN
EAR99

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Conseils techniques

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

En savoir plus

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Lire le témoignage

Article

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Lire le témoignage

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Lire le témoignage

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Lire le témoignage

FAQ

Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Télécharger

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

FLIR PTU-5 DATASHEET

Datasheet

Télécharger

E Series Gamepad Control

User Manual

Télécharger

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Télécharger

PTU-5_User Manual_v3.10

User Manual

Télécharger

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés