Imagerie LWIR : fiable, prête pour l’IA et critique pour la mission.
Boson SX8
Module de caméra LWIR de 8 microns avec résolution de 1 280 × 1 024, optimisé par SWaP
- Résolution 1280 × 1024
- ≤Sensibilité de 35 mK [NEdT]
- 24° à 50° HFoV
Boson SX8 CZ
Module de caméra LWIR de 8 microns avec résolution de 1 280 × 1 024 et optimisé par SWaP + objectif à zoom continu 5×
- Résolution 1280 × 1024
- Sensibilité ≤ 35 mK [NEdT]
- 6° à 30° HFoV
Kit de développement Boson+ IQ
Plateforme de conception matérielle de référence et de développement de logiciels d’IA
- Interface du module de caméra thermique Boson+ 640x512
- SoC Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550
- Accéder à Prism™ AI et ISP
Boson+
Module de caméra thermique FEO haute performance non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)
- Résolution 320 × 256 ou 640 × 512
- Sensibilité thermique ≤ 20 mK [NEdT]
- 4° à 95° HFoV
Boson+ CZ 14-75
Module de caméra thermique FEO de haute performance non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)
- Résolution 640 x 512
- Sensibilité thermique ≤ 20 mK [NEdT]
- 6° à 30° HFoV
Boson
Module de caméra thermique FEO non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)
- Résolution 320 × 256 ou 640 × 512
- Sensibilité thermique ≤ 40 mK [NEdT]
- 4° à 95° HFoV
Lepton
Module de caméra thermique LWIR format micro
- Résolution 80 x 60 ou 160 x 120
- Radiométrie en option
- 50° à 160° HFoV
Lepton XDS
Module de caméra thermique et visible compact + Prism ISP
- Résolution 160 x 120
- Caméra visible 5 MP
- FLIR MSX® et VividIR™ brevetés inclus
Hadron 640
Module de caméra FEO haute performance, thermique et visible double
- Résolution thermique 640 x 512
- Caméra visible 64 MP
- Radiométrie disponible
Tura
Caméra thermique haute performance, certifiée automobile
- Résolution 640 × 512
- 24° à 70° HFoV
- Boîtier IP6K9K-rated
FLIR ADK
Thermal Vision pour les développeurs ADAS et AV
- Résolution 640 x 512
- Sensibilité thermique ≤ 50 mK [NEdT]
- 24° à 75° HFoV
Dernières nouvelles
Tout afficher
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
Lisez l’histoire
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Lisez l’histoire
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Lisez l’histoire