Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra LWIR de 8 microns avec résolution de 1 280 × 1 024, optimisé par SWaP

Boson SX8

Boson® SX8 est le premier module de caméra infrarouge à ondes longues (LWIR) non refroidie, sans ITAR et conforme à la norme NDAA, au monde pour la production à volume élevé, à fournir une résolution SXGA (1 280 × 1 024) avec un microbolomètre à pas de pixel de 8 microns (μm). Conçu pour minimiser la taille, le poids et la puissance (SWaP), le Boson SX8 améliore la connaissance de la situation dans un facteur de forme compact et prêt à l’intégration.

Conçu spécialement pour les intégrations industrielles, commerciales et de défense, le Boson SX8 fournit 4 x plus de pixels qu’un module VGA de 640 × 512, étendant la portée de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI) et fournissant des images claires à de longues distances. Plusieurs options d’objectifs, y compris un objectif à zoom continu intégré en usine, prennent en charge une large gamme de plateformes, des systèmes non équipés et des contre-UAS aux demandeurs d’emploi, en passant par la sécurité périmétrique, l’augmentation visuelle et les appareils portables. Avec des performances à grande vitesse et une sortie SXGA, Boson SX8 aide les opérateurs à voir plus, à voir plus loin et à faire plus.

Boson SX8 permet d’accélérer le développement et de réduire les risques d’intégration avec une interface utilisateur graphique (IUG) disponible, des configurations d’objectif sans germanium et la compatibilité avec les produits numériques intelligents Prism™ de Teledyne FLIR OEM. Fabriquée à grande échelle aux États-Unis, elle offre un risque de chaîne d’approvisionnement plus faible, une haute fiabilité et un soutien de classe mondiale d’un fournisseur de volume de confiance, établissant une nouvelle norme pour l’imagerie thermique optimisée par SWaP.

Boson SX8


Présentation du lancement de Boson SX8 | Présentation complète du produit


Présentation de Boson SX8


Surveillance


UAS


Anti-UAS


Plage de prise de vue


Conduire dans le désert


Surveillance extérieure


Moto

VOIR LA VUE D’ENSEMBLE AVEC S-XGA LWIR

Clarté haute performance de 1 280 × 1 024 dans un ensemble optimisé SWaP

  • Nouveau pas de pixel de 8 μm optimisé SWaP
  • Résolution 1280 × 1024 (SXGA) leader du marché
  • 30 Hz et 60 Hz avec feuille de route vers des options de fréquence d’images plus élevées

RATIONALISER LE DÉVELOPPEMENT DE CAMÉRAS THERMIQUES INTELLIGENTES

Conception prête pour l’intégration et prête pour l’IA

  • Interface graphique Boson SX8 disponible
  • Plusieurs options d’objectifs, y compris des modèles sans Ge
  • Compatible avec les produits numériques Prism intelligents
  • Option d’objectif CZ compact intégré en usine

PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR ET FABRICATION FIABLE

Un partenaire de développement de confiance et un fournisseur de volume à faible risque

  • Assistance et service de classe mondiale
  • Sans ITAR et conforme à la NDAA
  • Fabrication à volume élevé aux États-Unis
  • Classé dans la juridiction du ministère du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.b

Recherche de modèles

FOV Horizontal

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 4 results
Produit Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Statut Comparer
Boson SX8 CZ, 15-75 mm
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production Demander plus d’informations Boson SX8
Boson SX8, 24° (HFOV) 24 mm
801280A0024-6IXAAA
1 280 x 1 024 60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image) 8 µm 24° Non In Production Demander plus d’informations Boson SX8
Boson SX8, 32° (HFOV) 18 mm
801280A0032-6IXAAA
1 280 x 1 024 60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image) 8 µm 32° Non In Production Demander plus d’informations Boson SX8
Boson SX8, 50° (HFOV) 12 mm
801280A0050-6IXAAA
1 280 x 1 024 60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image) 8 µm 50° Non In Production Demander plus d’informations Boson SX8

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Article

Imagerie thermique VGA vs. SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

Livre blanc

Utilisation des données synthétiques pour accélérer le développement de modèles de perception de l’IA pour la détection d’objets

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Télécharger

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Télécharger

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Télécharger

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Télécharger

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

L’AVANTAGE TELEDYNE FLIR

L’intégration des modules de caméra thermique Teledyne FLIR est maintenant plus facile grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques, de notes d’application et de notre centre de soutien complet avec des dessins de produits, des fiches techniques et plus encore!

En savoir plus

Request Info