Conçu spécialement pour les intégrations industrielles, commerciales et de défense, le Boson SX8 fournit 4 x plus de pixels qu’un module VGA de 640 × 512, étendant la portée de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI) et fournissant des images claires à de longues distances. Plusieurs options d’objectifs, y compris un objectif à zoom continu intégré en usine, prennent en charge une large gamme de plateformes, des systèmes non équipés et des contre-UAS aux demandeurs d’emploi, en passant par la sécurité périmétrique, l’augmentation visuelle et les appareils portables. Avec des performances à grande vitesse et une sortie SXGA, Boson SX8 aide les opérateurs à voir plus, à voir plus loin et à faire plus.
Boson SX8 permet d’accélérer le développement et de réduire les risques d’intégration avec une interface utilisateur graphique (IUG) disponible, des configurations d’objectif sans germanium et la compatibilité avec les produits numériques intelligents Prism™ de Teledyne FLIR OEM. Fabriquée à grande échelle aux États-Unis, elle offre un risque de chaîne d’approvisionnement plus faible, une haute fiabilité et un soutien de classe mondiale d’un fournisseur de volume de confiance, établissant une nouvelle norme pour l’imagerie thermique optimisée par SWaP.
VOIR LA VUE D’ENSEMBLE AVEC SXGA LWIR
Clarté haute performance de 1 280 × 1 024 dans un ensemble optimisé SWaP
RATIONALISER LE DÉVELOPPEMENT DE CAMÉRAS THERMIQUES INTELLIGENTES
Conception prête pour l’intégration et prête pour l’IA
PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR ET FABRICATION FIABLE
Un partenaire de développement de confiance et un fournisseur de volume à faible risque
Spécifications
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longwave infrared; 7.5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7%; NFOV < 3%
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%; WFOV = 15mm +0% / -4%.
- Frame Rate
- 60Hz default; 30 Hz runtime selectable
- Image Orientation
- Adjustable (vertical flip and/or horizontal flip)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standard configuration also includes physical shutter
- Optical Continuous Zoom
- 5.35x
- Parfocality
- At 20°C the lens shall stay in focus thru zoom within 1/4-wave at 10.6um
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- to 140 °C (high gain)
- Sensitivity [NEdT]
- Industriel : ≤35 mK
Professionnel : ≤45 mK
(filtres d’usine activés)
- Symbol overlay
- Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
- Time to Focus
- < 0.5 sec
- Time to Zoom
- < 1.5 sec
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB or I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- The following serial communications shall be set: RS232, 38400 baud, 1 stop bit, 8 data bits, no parity
Electrical
- Power Supply
- Nominal voltage 12V ± 1V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84.3 (w) x 84.3 (h) mm
- Weight
- 530g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Lens assembly to meet MIL-STD-1472 and MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- With DLC front coating, lens to withstand Humidity, Severe Abrasion, and Salt Fog Exposure
- ESS Thermal
- Lens assembly to be subjected to -35 °C to +70 °C temperature extremes with a maximum of 5 deg/min ramp rate and a minimum dwell of 60min at each temperature extreme
- ESS Vibration
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz with the following vibration profile along the optical axis for a minimum of 10 minutes:
at 10 Hz, 0.01 G2/Hz
at 50 Hz, 0.01 G2/Hz
at 80 Hz, 0.04 G2/Hz
at 350 Hz, 0.04 G2/Hz
at 500 Hz, 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintain focus from -35 °C to 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C to 70 °C (-31 °F to 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
- Shock
- 9G with 11msec half-sine pulse, minimum 3 pulses for each of 3 axes
- Solar protection
- Lens attenuates solar energy below pass band.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Article
Imagerie thermique VGA vs. SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusLivre blanc
Utilisation des données synthétiques pour accélérer le développement de modèles de perception de l’IA pour la détection d’objets
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.