FLIR PTU-D48E
La gamme PTU-D48 E est compatible avec tout type de charge, unique ou fragmentée, grâce à un système de fixation flexible à montage par le dessus ou latéral. L'interface de commande en temps réel permet des applications avancées comme la poursuite vidéo. La gamme PTU-D48 E a prouvé son efficacité dans des applications critiques très variées, pour le positionnement de caméras, lasers, antennes ou autres instruments, dans des environnements fixes ou mobiles. Elle est conçu pour supporter des facteurs d'utilisation élevés et fonctionner 24h/24, 7j/7 dans des environnements difficiles soumis à tous types d'intempéries.
Recherche de modèles
| Produit | Inclinaison max | Inclinaison min | Gamme panoramique | Résolution panoramique | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR PTU-D48D48E-SS-GG-000-SS |
100°/s | 0.003°/s | Continuous 360° with slip-ring option | 0,0075° | In Production Demander plus d’informations |
|
FLIR PTU-D48ED48E-SS-SS-000-SS |
100°/s | 0,003°/s | Programmable dans une plage de +/-188°, 360° continu avec l'anneau de coulissement optionnel | 0,006° | In Production Demander plus d’informations |
|
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Lire le témoignageBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
D48-v2.13.5r2
dcu-fw
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
PTU_Joystick
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E Series ISM Manual
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D48E-Config-2013
PTU-D48E-ISM-Config-2013
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.