Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR PTU-D48

Modèle: D48E-SS-GG-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
10 lbs / 4.5 kg
15 lbs / 6.8 kg
In Production
La gamme PTU-D48 E est compatible avec tout type de charge, unique ou fragmentée, grâce à un système de fixation flexible à montage par le dessus ou latéral. L'interface de commande en temps réel permet des applications avancées comme la poursuite vidéo. La gamme PTU-D48 E a prouvé son efficacité dans des applications critiques très variées, pour le positionnement de caméras, lasers, antennes ou autres instruments, dans des environnements fixes ou mobiles. Elle est conçu pour supporter des facteurs d'utilisation élevés et fonctionner 24h/24, 7j/7 dans des environnements difficiles soumis à tous types d'intempéries.

Hautes performances même avec une forte charge

Les supports orientables D48 offrent une charge utile de 6,8 kg (15 livres), un positionnement précis, et une large gamme de vitesses d'orientation permettant un contrôle précis.

Pointage de précision robuste

Un contrôle précis en temps réel de la position, la vitesse et l'accélération − alliés à un système efficace d'engrenage à vis sans fin rigide − permettent un positionnement stable dans des environnements venteux ou sur des véhicules.

Haute performance

Avec des interfaces Ethernet et web intégrées, des débits de commandes supérieurs, un faible sautillement et un contrôle de micropas avancé, les supports orientables D48 offrent des performances de pointe.

Spécifications

Performances

Résolution d’inclinaison
0,0075°
Résolution panoramique
0,0075°

Électrique

Consommation électrique [mesurée à 30 VCC]
34,5 W, 26,4 W, 19,9 W, 3,3 W
Tension d’entrée
12-30 V c.c. non réglementé (performance et couple les plus rapides à 30 V c.c.)

Mécanique

Bague collectrice
En option
Montage de la charge utile
Side and/or top
Poids
12 lb / 5,4 kg

Connexions et communication

Commandes d’interface
Ethernet intégré (Web), Pelco D, série (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recommandé pour le suivi). Manette robuste en option (PTU-DCJ)
Configuration des câbles
Standard = aucun câblage; options de passage PL01, PL02, PL17

Environnement et approbations

Normes
Amortisseur et vibration IP67, MIL-810F, connecteurs MIL étanches
Température de fonctionnement
-30 °C à 70 °C

Exporter les désignations

Code ECCN
EAR99

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Conseils techniques

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

En savoir plus

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Lire le témoignage

Article

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Lire le témoignage

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Lire le témoignage

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

D48-v2.13.5r2

Firmware Download

Version: 2.13.5.2

Télécharger

dcu-fw

Firmware Download

Télécharger

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Télécharger

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Télécharger

PTU_Joystick

Firmware Download

Télécharger

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Télécharger

E Series Gamepad Control

User Manual

Télécharger

E Series ISM Manual

User Manual

Télécharger

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Télécharger

PTU-D48E-Config-2013

Configuration Guide

Télécharger

PTU-D48E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Télécharger

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés