Imagerie MWIR : fiable, prête pour l’IA et critique pour la mission.

La série Neutrino® de Teledyne FLIR fournit des modules de caméra thermique infrarouge à ondes moyennes refroidies (MWIR) haute performance pour les applications de défense et industrielles, y compris l’imagerie optique des gaz (OGI), la sécurité, les systèmes d’aéronefs sans équipe (UAS) et l’ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance). Ces modules conformes à la norme NDAA, sans ITAR, sont optimisés SWaP, prêts pour l’IA et offrent des zooms continus intégrés en usine en option pour une flexibilité d’imagerie inégalée et une intégration simplifiée. Avec une sensibilité thermique de pointe, une fabrication en volume de premier plan, une garantie de deux ans, un faible risque d’approvisionnement et une assistance de développement complète, les modules Neutrino sont le choix de confiance où la performance et la fiabilité sont primordiales.
Imagerie MWIR : fiable, prête pour l’IA et critique pour la mission.
Série Neutrino IS

Série Neutrino IS

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Résolution 640 × 512 ou 1 280 x 1 024
  • Jusqu’à 27 000 heures de MTBF plus frais
  • Jusqu’à 60 Hz
Voir le produit
Série Neutrino ISR

Série Neutrino ISR

Module de caméra MWIR + zoom continu

  • Résolution 640 × 512 ou 1 280 x 1 024
  • Jusqu’à 27 000 heures de MTBF plus frais
  • Jusqu’à 30 Hz
Voir le produit
Neutrino LC OGI

Neutrino LC OGI

Module de caméra optique d’imagerie des gaz infrarouge à ondes moyennes optimisé par SWaP

  • Résolution 640 × 512
  • Sensibilité ≤ 35 mK [NEdT]
  • Sans lentille
Voir le produit
Série Neutrino SWaP

Série Neutrino SWaP

Cœur de caméra HOT FPA MWIR

  • Résolution 640 × 512 ou 1 280 x 1 024
  • Sensibilité ≤ 38 mK [NEdT]
  • Sans lentille
Voir le produit
Série Neutrino Performance

Série Neutrino Performance

Module de caméra MWIR offrant la plus haute résolution

  • Résolution 1280 x 1024 ou 2048 x 1536
  • Sensibilité ≤ 30 mK [NEdT]
  • Sans lentille
Voir le produit

Vous savez quelles spécifications de caméra correspondent aux besoins de votre application ?

Filtrez et triez plus de 110 modèles dans notre sélecteur de caméra.

Dernières nouvelles
Tout afficher
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Lisez l’histoire
Actualités

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Lisez l’histoire
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Lisez l’histoire
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Lisez l’histoire