Série Neutrino SWaP
Conformes à la NDAA et sans ITAR, les Neutrino® LC à résolution VGA et Neutrino SX8 à résolution SXGA fournissent les meilleures images et données MWIR de leur catégorie dans un petit boîtier léger. Basés sur la technologie FPA à haute température de fonctionnement (HOT) et le micro-refroidisseur linéaire de Teledyne FLIR, les modules de caméra FEO de la série SWaP sont conçus pour les produits robustes nécessitant une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations. Les deux sont parfaits pour les petits cardans et les fuselages, les appareils portables, les caméras de sécurité, les appareils de ciblage et les applications de surveillance des actifs.
La série Neutrino SWaP est tout simplement la meilleure solution technique sur le marché. Avec une livraison presque prête à l’emploi, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, une compétitivité des prix réels et un soutien au niveau des produits et une fiabilité des produits bien connus, il offre aussi la solution à moindre risque. Le Neutrino SWaP est un module de caméra FEO qui est conçu pour être intégré à un système de niveau supérieur.

MULTIPLES CŒURS DE CAMÉRA MWIR OPTIMISÉS SWaP HAUTE RÉSOLUTION
Les caméras VGA/15 μ et SXGA/8 μ à haute température de fonctionnement (HOT) basées sur le FPA dans une enveloppe SWaP comparable offrent une faible consommation d’énergie, une construction robuste et une large température de fonctionnement.
- Faible consommation d’énergie avec refroidissement < 8 ou < 12 W et état stable < 4 ou < 8 W à 23 °C
- Construction robuste et large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à +71 °C
- Fonctionnement silencieux et à faible vibration
CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Petits, légers et puissants, les modules de caméra de la série Neutrino SWaP sont livrés avec des interfaces communes et une documentation/des accessoires de soutien pour raccourcir le délai de commercialisation et réduire les risques liés au projet.
- Prise en charge intégrée des normes industrielles physiques et des normes de protocole (par ex., USB2)
- Suite complète d’accessoires matériels
- Classé conformément à la juridiction du département du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a


PERFORMANCES, FIABILITÉ ET PRISE EN CHARGE
Une qualité d’image hors pair, une garantie de deux ans leader du secteur, des performances SWaP supérieures, une grande fiabilité/durée de vie et l’assistance produit bien connue de Teledyne FLIR.
- Traitement d’image optimisé SWaP+C le plus avancé du secteur
- Fiabilité accrue et micro-refroidisseur linéaire FLIR à faible vibration
- Documentation complète du produit
- L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.
Zoom avant sur une tour - Neutrino SX8 Ground ISR
Zoom arrière sur une tour - Neutrino SX8 Ground ISR
Zoom arrière sur un bâtiment - Neutrino SX8 Ground ISR
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Résolution | Fréquence d'images | Pas de pixels (μm) | Vision Horizontal | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC, avec obturateur425-0640140-1PAAX |
640 x 512 | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino LC, Shutterless425-0640140-0PAAX |
640 x 512 | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter425-1280125-1PAAX |
1 280 × 1 024 | 8 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
|
Neutrino SX8, f/3, with Shutter425-1280130-1PAAX |
1 280 × 1 024 | 8 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
|
Neutrino SX8, f/4, with Shutter425-1280140-1PAAX |
1 280 × 1 024 | 8 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
En savoir plusLivre blanc
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.