Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Cœur de caméra HOT FPA MWIR

Série Neutrino SWaP

Conformes à la NDAA et sans ITAR, les Neutrino® LC à résolution VGA et Neutrino SX8 à résolution SXGA fournissent les meilleures images et données MWIR de leur catégorie dans un petit boîtier léger. Basés sur la technologie FPA à haute température de fonctionnement (HOT) et le micro-refroidisseur linéaire de Teledyne FLIR, les modules de caméra FEO de la série SWaP sont conçus pour les produits robustes nécessitant une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations. Les deux sont parfaits pour les petits cardans et les fuselages, les appareils portables, les caméras de sécurité, les appareils de ciblage et les applications de surveillance des actifs.

La série Neutrino SWaP est tout simplement la meilleure solution technique sur le marché. Avec une livraison presque prête à l’emploi, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, une compétitivité des prix réels et un soutien au niveau des produits et une fiabilité des produits bien connus, il offre aussi la solution à moindre risque. Le Neutrino SWaP est un module de caméra FEO qui est conçu pour être intégré à un système de niveau supérieur.

Watch Video
Série Neutrino SWaP


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-RESOLUTION-SWaP-OPTIMIZED-MWIR-CAMERA-CORES.jpg

MULTIPLES CŒURS DE CAMÉRA MWIR OPTIMISÉS SWaP HAUTE RÉSOLUTION

Les caméras VGA/15 μ et SXGA/8 μ à haute température de fonctionnement (HOT) basées sur le FPA dans une enveloppe SWaP comparable offrent une faible consommation d’énergie, une construction robuste et une large température de fonctionnement.

  • Faible consommation d’énergie avec refroidissement < 8 ou < 12 W et état stable < 4 ou < 8 W à 23 °C
  • Construction robuste et large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à +71 °C
  • Fonctionnement silencieux et à faible vibration


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

Petits, légers et puissants, les modules de caméra de la série Neutrino SWaP sont livrés avec des interfaces communes et une documentation/des accessoires de soutien pour raccourcir le délai de commercialisation et réduire les risques liés au projet.

  • Prise en charge intégrée des normes industrielles physiques et des normes de protocole (par ex., USB2)
  • Suite complète d’accessoires matériels
  • Classé conformément à la juridiction du département du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar3-Images-PERFORMANCE,-FIABILITÉ,-ET-SUPPORT.jpg

PERFORMANCES, FIABILITÉ ET PRISE EN CHARGE

Une qualité d’image hors pair, une garantie de deux ans leader du secteur, des performances SWaP supérieures, une grande fiabilité/durée de vie et l’assistance produit bien connue de Teledyne FLIR.

  • Traitement d’image optimisé SWaP+C le plus avancé du secteur
  • Fiabilité accrue et micro-refroidisseur linéaire FLIR à faible vibration
  • Documentation complète du produit
  • L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.

Zoom avant de la tour - Neutrino SX8 ISR


Zoom arrière de la tour - Neutrino SX8 ISR


Zoom arrière du bâtiment - Neutrino SX8 ISR

Progrès dans la technologie des caméras infrarouge à ondes moyennes et des objectifs CZ

Les nouvelles solutions d’infrarouge à ondes moyennes avec objectifs CZ prêtes à l’emploi peuvent potentiellement réduire le programme jusqu’à 85 %, ce qui permet aux intégrateurs d’économiser deux ans ou plus de temps de développement.

Découvrez comment

Recherche de modèles

Resolution

Tout afficher

Pixel Pitch (μm)

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 5 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Neutrino LC, avec obturateur
425-0640140-1PAAX
640 x 512 Jusqu’à 60 Hz 15 µm Sans lentille In Production Demander plus d’informations Série Neutrino SWaP
Neutrino LC, Shutterless
425-0640140-0PAAX
640 x 512 Jusqu’à 60 Hz 15 µm Sans lentille In Production Demander plus d’informations Série Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter
425-1280125-1PAAX
1 280 × 1 024 8 µm Sans lentille In Production Demander plus d’informations Série Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/3, with Shutter
425-1280130-1PAAX
1 280 × 1 024 8 µm Sans lentille In Production Demander plus d’informations Série Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/4, with Shutter
425-1280140-1PAAX
1 280 × 1 024 8 µm Sans lentille In Production Demander plus d’informations Série Neutrino SWaP

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Comprendre la fiabilité du système cryo-refroidi

En savoir plus

Livre blanc

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Livre blanc

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

En savoir plus

Télécharger

12 Critères de sélection d'un objectif de caméra thermique infrarouge

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

Télécharger

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Télécharger

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Télécharger

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Télécharger

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Télécharger

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Télécharger

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info