Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra FEO haute performance, thermique et visible double

Hadron 640

La série Hadron™ 640, conforme à la norme NDAA et sans ITAR, combine une caméra visible de 64 Mpx à une caméra thermique radiométrique Boson® ou Boson+ de résolution 640 x 512, chef de file en performances, dans un seul module facile à intégrer. Avec une conception de taille, de poids et d’alimentation (SWaP) optimisés, il s’agit d’une charge utile idéale à deux capteurs pour l’intégration dans les systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS), les véhicules au sol sans pilote (UGV), les plateformes robotiques et les applications d’IA émergentes à l’aide du logiciel Teledyne FLIR Prism™.

Les modèles Hadron 640 partagent des interfaces mécaniques et électriques simplifiant la conception. Compatible avec les modèles de détection, de suivi et de classification Prism AI de Teledyne FLIR et les bibliothèques Prism ISP pour la super-résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste et bien plus encore, la série Hadron 640 permet des applications efficaces basées sur l’IA. Avec des pilotes disponibles pour les principaux processeurs du marché de NVIDIA®, Qualcomm® et autres, ainsi qu’un support d’intégration de premier plan, la série Hadron 640 réduit également les coûts de développement et les délais de mise en marché.

Évaluez Prism avec la série Hadron 640R à l’aide de la trousse de développement Prism pour Qualcomm RB5 dès aujourd’hui.

Watch Video
Hadron 640


Hadron-PDP-Pillar1-Images-Industry-Leading-Thermal-and-Visible-Camera-Performance.jpg

PERFORMANCES DE CAMÉRA THERMIQUE ET VISIBLE LEADERS DU SECTEUR

Collectez des images thermiques radiométriques VGA et HD visibles à haute vitesse dans toutes les conditions de luminosité.

  • Compatible avec l’IA et le FAI Teledyne FLIR Prism
  • Résolution de caméra visible de 64MP
  • Disponible en radiométrie, la résolution Boson+ de 640 x 512 fournit l’industrie
    NEDT de pointe ≤ 20 mK
  • Double sortie vidéo flexible de 60 Hz via USB ou MIPI


Hadron-PDP-Pillar2-Images-Built-for-Integrators.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

Réduisez les coûts de développement et les délais de commercialisation avec la solution d’un fournisseur unique et fiable

  • Sans ITAR et classé sous la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme ECCN 6A003.b.4.b
  • Pilotes et exemples de code disponibles pour NVIDIA Jetson Nano, Qualcomm RB5 et plus encore
  • Une équipe de services techniques hautement qualifiée est disponible pour soutenir l’intégration
  • Évaluez les capacités avec le kit de développement Prism pour Qualcomm RB5


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size,-Weight,-and-Power-Optimized-Design.jpg

CONCEPTION OPTIMISÉE EN TERMES DE TAILLE, DE POIDS ET DE PUISSANCE

Optimisez le temps de conception et de fonctionnement avec un module compact, léger et de faible puissance.

  • Faible consommation d’énergie en régime permanent à 1,8 W
  • Protection IP54-rated la poussière et l'eau
  • Léger, 56 g permet une durée de vol plus longue et prolonge la durée de vie de la batterie
  • Interface mécanique et électrique partagée sur tous les modèles

Vue d’ensemble du Teal 2 sUAS avec Hadron 640R


Surveillance de la circulation avec Hadron 640R




Commencer avec NVIDIA Jetson Nano et FLIR Hadron 640R


Commencer avec Qualcomm RB5 et FLIR Hadron 640R

QU’EST-CE QUE THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR est un programme coopératif de développement de produits et de marketing qui soutient les fabricants d’équipement d’origine (FEO) et les innovateurs en matière de produits qui utilisent des capteurs d’imagerie thermique FLIR dans leurs produits. Avec Thermal by FLIR, laissez-nous vous aider à créer la prochaine innovation qui change le marché pour faire croître votre entreprise.

En savoir plus

Recherche de modèles

Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Hadron 640R+
70640AS32-6PARXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Hadron 640
Hadron 640+
70640AS32-6PAAXP
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Hadron 640
Hadron 640R (radiométrique)
70640AS32-6PMRXX
640 x 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Hadron 640

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Article

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

En savoir plus

Article

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Lisez l’histoire

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Télécharger

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info