Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Hadron 640R (radiométrique)

Modèle: 70640AS32-6PMRXX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
640 x 512
<40 mK
Yes
In Production
La série Hadron™ 640, conforme à la norme NDAA et sans ITAR, combine une caméra visible de 64 Mpx à une caméra thermique radiométrique Boson® ou Boson+ de résolution 640 x 512, chef de file en performances, dans un seul module facile à intégrer. Avec une conception de taille, de poids et d’alimentation (SWaP) optimisés, il s’agit d’une charge utile idéale à deux capteurs pour l’intégration dans les systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS), les véhicules au sol sans pilote (UGV), les plateformes robotiques et les applications d’IA émergentes à l’aide du logiciel Teledyne FLIR Prism™.

Les modèles Hadron 640 partagent des interfaces mécaniques et électriques simplifiant la conception. Compatible avec les modèles de détection, de suivi et de classification Prism AI de Teledyne FLIR et les bibliothèques Prism ISP pour la super-résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste et bien plus encore, la série Hadron 640 permet des applications efficaces basées sur l’IA. Avec des pilotes disponibles pour les principaux processeurs du marché de NVIDIA®, Qualcomm® et autres, ainsi qu’un support d’intégration de premier plan, la série Hadron 640 réduit également les coûts de développement et les délais de mise en marché.

Évaluez Prism avec la série Hadron 640R à l’aide de la trousse de développement Prism pour Qualcomm RB5 dès aujourd’hui.

La meilleure performance de caméra thermique et visible de l’industrie

Recueillez des images thermiques radiométriques VGA à grande vitesse et des images en lumière visible en HD.

Conçu pour les intégrateurs

Réduisez les coûts de développement et le temps de mise sur le marché avec une solution d’un seul fournisseur fiable.

Conception optimisée en termes de taille, de poids et de puissance (SWaP)

Optimisez la conception et le temps de fonctionnement avec un module compact, léger et à faible puissance.

Spécifications

Radiometry

Temperature Accuracy
±Plage de 5 °C de moins, plus de 0 °C à 100 °C.
Temperature Measurement
Oui

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Longueur focale efficace (EFL) 4,8 mm, 67° CVH, F/n° 1/2,3
EO Camera Sensor
9 248 x 6 944 pixels (64,2 Mpx), inclinaison de 0,7 µm, MIPI à 4 voies
EO Camera Video
Pleine résolution à 60 Hz
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
Full resolution @ 60 Hz
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
IMU
ICM20602, I2C ou SPI (sélectionnable)
IR Camera Optics
Longueur focale efficace (EFL) 13,6 mm, 32° CVH, F/n° 1,0
IR Camera Video
Pleine résolution à 60Hz
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK
Thermal Imaging Detector
Boson 640 x 512 pixels, inclinaison de 12 µm, USB 3.0, MIPI 2 voies, radiométrique
Thermal Sensitivity
<40 mK

Connections & Communications

Software Drivers
NVIDIA Jetson Nano
Qualcomm Snapdragon rb5
Qualcomm Snapdragon 865

*Contactez Teledyne FLIR pour les derniers pilotes de logiciels

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0,4V (51)
Exemple de connecteur d’accouplement : DF40HC(2,5)-50DS-0,4V (51)
Power
5V, dissipation de puissance typique <1800 mW, Max <2900 mW
Power Consumption
5V, dissipation de puissance typique <1 800 mW, Max <2 900 mW

Mechanical

Mechanical Interface
Vis de montage sur la plaque arrière
Size (L x W x H)
35 x 49 x 45 mm (1,38 x 1,93 x 1,77 po)
Size (w/o lens)
35 x 49 x 45 mm (1,38 x 1,93 x 1,77 po)
Weight
56 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conforme à la NDAA
Environmental Sealing
IP54 (avec les interfaces arrière scellées)
Operational & Storage Temperature
De -20 °C à 60 °C
Tested EMI Performance
FCC partie 15, classe B

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Article

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

En savoir plus

Article

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Lisez l’histoire

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Télécharger

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés