Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

MWIR Zoom Lens Assemblies

Les ensembles et les objectifs de zoom continu (CZ) à infrarouge à ondes moyennes (MWIR) personnalisés et standard de Teledyne FLIR sont destinés aux intégrateurs et aux opérateurs qui ne font pas de compromis quant à la qualité. Tous les ensembles d’objectifs ont des performances à diffraction quasi limitée et comprennent des caractéristiques avancées qui assurent une mise au point continue tout au long du zoom.

Anciennement New England Optical Systems (NEOS) et faisant maintenant partie de Teledyne FLIR, l’équipe des services techniques de classe mondiale offre le soutien des produits et peut également développer de nouveaux ensembles d’objectifs ou personnaliser les ensembles d’objectifs existants pour une caméra, une application et une mission. Conçus pour maximiser la performance des caméras infrarouges, les ensembles d’objectifs MWIR CZ offrent les avantages concurrentiels requis sur le terrain et l’espace de marché pour une vaste gamme d’applications de défense, de sécurité et commerciales.

MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

DES PERFORMANCES ET UNE FIABILITÉ SANS COMPROMIS

Les conceptions possèdent des performances à diffraction quasi limitée grâce au zoom, permettant aux utilisateurs de détecter, reconnaître et identifier les menaces (Detect, Recognize, Identify, DRI) en temps réel.

  • Optimisé pour les matrices à plan focal (FPA) de plus petit pixel et de plus grand format
  • L’élimination des expanseurs minimise le nombre d’objectifs, maximise la transmission, réduit la taille et le poids et améliore la FTM
  • La méthode d’alignement propriétaire améliore les performances, la rétention de la vision et la fiabilité grâce au zoom

L'OPTIQUE INTELLIGENTE GARANTIT UNE MISE AU POINT CONTINUE

L’électronique de commande et les fonctionnalités supplémentaires vont au-delà de la simple mise au point et du zoom pour fournir une mise au point quand et où vous en avez besoin.

  • Compenser la portée et le gradient thermique
  • Comprend un test intégré (BIT), un module d’enregistrement des données, un module d’identification et d’autres fonctionnalités
  • Communication à grande vitesse à 1 kHz

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Foucs.jpg

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

CONCEPTIONS PERSONNALISÉES ET ASSISTANCE POUR LA MISSION

L’équipe des services techniques de Teledyne FLIR peut développer de nouveaux produits ou personnaliser
les ensembles d’objectifs de zoom existants pour une caméra, une application et une mission.

  • Fournissez l’interface idéale à votre caméra pour correspondre à la hauteur de la protection contre le froid
  • S’adapte à l’environnement opérationnel ou à l’armoire personnalisée
  • Collaborer et soutenir pour faire de la mission un succès

Recherche de modèles

Produit Bande spectrale Numéro F Distance focale Distance minimale point Poids Statut Comparer
MWIR CZ 15-300
2419-300
3.6 - 4.9 µm 4,0 15 - 300 mm 5 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 919 grams In Production Demander plus d’informations MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 20-420
2292-300
3.0 - 5.0 µm 5,5 20 - 420 mm 1 m (WFOV)/50 m (NFOV) < 715 grams In Production Demander plus d’informations MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 25-250
2398-300
3.6 - 4.2µm 5,5 25 - 250 mm 1 m (WFOV)/25 m (NFOV) < 355 grams without main controller board In Production Demander plus d’informations MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 30-600
2423-300
3.6 - 4.2µm 5,5 30 - 600 mm 1 m (WFOV)/125 m (NFOV) < 1600 grams In Production Demander plus d’informations MWIR Zoom Lens Assemblies

Galerie d’images

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Télécharger

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info