Le module de caméra Boson+ et l’objectif CZ de 14 mm à 75 mm sont conçus l’un pour l’autre, offrant des performances optimales et une garantie de système unique qui ne peut être obtenue qu’auprès d’un seul fournisseur. Le système intégré en usine réduit les risques de développement et de fabrication et améliore les délais de mise sur le marché, ce qui rend la Boson+ CZ 14-75 fiable et idéale pour les aéronefs sans pilote, la surveillance des périmètres, la connaissance situationnelle et le ciblage des véhicules blindés légers, ainsi que les systèmes de visée des soldats.

SENSIBILITÉ THERMIQUE, CONTRASTE ET LATENCE LEADERS DU MARCHÉ
Le NEDT ≤ 20 mK étend les performances de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI)
- Résolution de 640 x 512, microbolomètre LWIR à pas de pixel de 12 μm
- Sensibilité thermique ≤ 20 mK
- Construction robuste avec une température de fonctionnement de -40 °C à 80 °C
- L’AGC mis à niveau fournit des noirs et des blancs plus noirs

INTÉGRATION OPTOMÉCANIQUE TRANSPARENTE
Caméra et objectif conçus en usine pour optimiser les performances et les coûts
- L’alignement en usine élimine la déambulation du point de vue à travers le zoom
- Étalonné pour des performances maximales et une FTM
- Compensation de la plage de mise au point de l’objet pour les cibles proches
- La compensation du gradient thermique fournit une mise au point sur toute la plage de températures

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Les composants électroniques de contrôle avancés, le matériel et la prise en charge de l’intégration simplifient l’intégration et maximisent la fiabilité.
- Interfaces de sortie vidéo USB, CMOS et MIPI
- Alias de commandes flexibles définis par l’utilisateur
- Le test intégré (BIT) fournit des commentaires en temps réel
- Classé dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.b
Surveillance des toits - Boson+ CZ
Surveillance de la circulation - Boson+ CZ
Surveillance de rue - Boson+ CZ
Foule intérieure (Palette de couleurs Arctic) - Boson+ CZ
Foule intérieure (Palette de couleurs Ironbow) - Boson+ CZ
Spécifications
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±Précision de 5 °C ou moins, selon les conditions de fonctionnement.
- Temperature Measurement
- Non
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Distortion
- WFOV <6 %
NFOV < 1 %
- f-number
- 1,2
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 14 mm +0 % / -4 %.
- Focus Change Time
- < 0,5 s
- FOV - Horizontal
- 6° à 30°
- FOV Change Time
- < 1,5 s
- Frame Rate
- 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
- Frame Rate Options
- 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
- HFOV
- 5.9°
- IFOV (mrad)
- 0.16
- Image Orientation
- Réglable (bascule verticale et/ou horizontale)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 M
WFOV > 3 M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonné en usine; FFC mis à jour avec le Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
- Optical Continuous Zoom
- 5x
- Parfocality
- À 20 °C, l’objectif doit rester au point avec le zoom à 1/4 d’onde à 10,6 µm.
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Relative Illumination
- Baisse de RI < 10 %; variation du flux à travers le zoom <4 %.
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- Jusqu’à 140 °C (gain élevé)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (industriel)
<30 mK (professionnel)
- Spectral Band
- Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Réinscriptible chaque image; mélange alpha pour une superposition translucide
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (industriel)
<30 mK (professionnel)
- Time to Focus
- < 1,5 s
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB ou I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- Les communications sérielles suivantes doivent être réglées : RS232, 38 400 bauds, 1 bit d’arrêt, 8 bits de données, sans parité
- Video Channels
- CMOS, MIPI ou USB3
Electrical
- Power Supply
- Tension nominale 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size
- 101 (L) x 77 (l) x 77 (h) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (L) x 77 (l) x 77 (h) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Objectif conforme aux normes MIL-STD-1472 et MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Avec un revêtement frontal DLC, l’objectif résiste à l’humidité, à l’abrasion sévère et à l’exposition au brouillard salin
- ESS Thermal
- L’objectif peut être soumis à des températures extrêmes de -35 °C à +70 °C avec une vitesse de montée en température maximale de 5 degrés/minute et une durée d’exposition minimale de 60 minutes à chaque température extrême.
- ESS Vibration
- Vibration aléatoire, de 10 Hz à 500 Hz avec le profil de vibration suivant le long de l’axe optique pendant au moins 10 minutes :
à 10 Hz, 0,01 G2/Hz
à 50 Hz, 0,01 G2/Hz
à 80 Hz, 0,04 G2/Hz
à 350 Hz, 0,04 G2/Hz
à 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintenir la focalisation de -35 °C à 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- HEAR L1 : >/= 84 % pour la bande 8-12 µm
DLC L1 : >/= 78 % pour la bande 8-12 µm
- Non-Operating Temperature Range
- Plage de non-fonctionnement -40 °C à 80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C à 70 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C à 70 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- Les objectifs doivent être recouverts d’un revêtement antireflet résistant à l’adhérence, à l’abrasion modérée et à l’humidité, conformément aux exigences de durabilité de la norme MIL-PRF-13830.
- Shock
- 9 G avec impulsion demi-sinusienne de 11 ms, minimum de 3 impulsions pour chacun des 3 axes
- Solar protection
- Oui, lorsqu’il est intégré à l’objectif d’usine
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusVidéo
Comment régler l’AGC et la qualité d’image avec les modules de caméra thermique FLIR Boson et Boson+
Consulter maintenantYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Boson Family Brochure
Boson Plus CZ Datasheet
Boson Plus Datasheet
Boson Plus Product Datasheet Rev 117
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson+ User SDK Documentation Rev410
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.