Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

ISR de terrain prisme

Modèle: 110-0201-91
product image

In Production
Prism® Ground ISR est une pile logicielle prête pour la mission pour l’intelligence, la surveillance et la reconnaissance au sol. Il permet la détection, la classification et le suivi rapides de diverses cibles, y compris des classes militaires spécifiques, en combinant l’imagerie informatique avec la perception pilotée par l’IA pour une meilleure sensibilisation et une réponse plus rapide.

Son imagerie informatique améliore la visibilité infrarouge (IR) dans des conditions dégradées, tandis que les modèles d’IA entraînés sur les données réelles et synthétiques de Teledyne FLIR OEM aident à fournir des détections précises avec moins de faux positifs. Prism AIMMGen™ prend en charge l’expansion rapide vers de nouvelles classes cibles à mesure que les besoins de la mission évoluent. Conçu pour une intégration rapide, Prism Ground ISR prend en charge les caméras Boson®+ et Neutrino®, y compris les modèles de zoom continu, ainsi que certains capteurs IR et électro-optiques (EO) tiers pour un déploiement évolutif.

Grâce à la détection alimentée par l’IA, à l’amélioration de l’image et à l’intégration flexible des capteurs dans une seule pile, Prism Ground ISR aide les équipes à accélérer la capacité de terrain, à détecter les menaces plus tôt et à maintenir des pistes fiables avec moins de charge d’opérateur à travers la surveillance frontalière, la protection de la force et d’autres missions de sécurité au sol.

DÉTECTION ET CLASSIFICATION ALIMENTÉES PAR IA

Étendez la plage de détection, améliorez la persistance des pistes et réduisez les fausses alarmes pour des réponses plus rapides et plus sûres

  • Prend en charge jusqu’à 15 classes d’objets, y compris la classification fine des véhicules militaires étrangers
  • Formation sur les données EO et IR pour améliorer la reconnaissance de cible dans les environnements encombrés
  • Permet des modèles spécifiques au client avec Prism AIMMGenTM en utilisant des données synthétiques pour s’adapter aux nouvelles missions

AMÉLIORATION DE L’IMAGE POUR UN SUIVI HAUTE FIDÉLITÉ

Maintient des pistes multi-objets stables avec une faible fragmentation pour les cibles petites, rapides et manœuvrables.

  • L’atténuation des turbulences, la déshumidification et la super résolution améliorent la visibilité dans des conditions difficiles
  • Des pipelines d’acquisition et de suivi séparés pour une détection plus précoce et un suivi plus réactif
  • Adaptez la logique de suivi aux besoins de la mission pour une plus grande flexibilité opérationnelle

CONÇU POUR UNE INTÉGRATION RATIONALISÉE

Réduction du risque d’intégration grâce à une échelle de production mondiale et à une technologie, des outils et une assistance fiables

  • Le SDK comprend une application d’échantillon C++ et un accès via MQTT et l’API REST
  • Accepte les données 14 bits des caméras IR Boson+, Neutrino et tierces
  • Compatible avec les capteurs d’OE, permettant des solutions multicapteurs
  • Équipe de services techniques expérimentée pour soutenir l’intégration

Spécifications

Hardware

Part Number
110-0201-91

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 pixels sur la cible
Included Filters
Atténuation du trouble, de la stabilisation électronique et des turbulences
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR et LWIR
Latency (Average Glass-To-Glass)
~150 ms à 30Hz (pour afficher la sortie)
Latency to Track Initiation from First Observation
≤100 ms, configurable à 1 délai d’image (précision inférieure)
Metadata Output
Numéro
de trame ID de suivi d’identification
d
’étiquette de classe d’objet d


identification
de catégorie de zone de zone de contour
Moving Target Indication
≥4 x 4 pixels sur la cible (minimum)
Object Classes - Infrared and EO
bmp-2,bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989 et jeep patriot avec des classes supplémentaires dans la version 2
Object Classification >60% Confidence
≥6 x 6 pixels sur la cible (minimum)
Simultaneous Targets Tracked
Le maximum dépend du système, la valeur par défaut est 16, configurable
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % pour les petites cibles (<32 x 32 pixels), configurable

System Requirement

Deliverables
Documentation technique du kit de développement logiciel (SDK)
de l’interface graphique utilisateur (GUI)
EO Camera
4 MP avec entrée UVC typique
(un format plus grand affectera la fréquence d’images)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX
IR Cameras
Boson+ avec UVC
Neutrino LC avec USB
Neutrino SX8 avec USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (moyenne) <15 W (maximum)
Video Output
WebRTP, RTSP et HDMI

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Webinaire

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Consulter maintenant

Livre blanc

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Prism Ground ISR - Datasheet

Datasheet

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés