Conçu pour les intégrateurs, le kit de développement Boson+ IQ simplifie l’intégration avec trois interfaces MIPI pour le module de caméra thermique Boson+ inclus et les caméras supplémentaires. Les kits de développement logiciel (SDK), le DAI matériel et l’assistance technique complète de niveau expert garantissent une expérience de développement transparente. La plateforme est également compatible avec les futures améliorations logicielles Prism, telles que Prism SKR et plus encore, ce qui en fait une solution prête pour l’avenir pour les applications d’imagerie thermique d’IA de périphérie.

ÉVALUER ET DÉVELOPPER LA TEMPÉRATURE AVEC EDGE AI
Détecteurs d'objets IR du logiciel Access Prism, FAI avancé et ajouts futurs
- Détection de l’aide à la décision en temps réel et suivi multi-objets Prism AI
- Imagerie Prism ISP avec super-résolution, réduction du bruit et plus encore
- Compatibilité future avec la navigation visuelle et la détection autonome des cibles Prism SKR
- Enregistrement en temps réel 16 bits pour le pipeline vidéo hors ligne et le développement de modèles d’IA
DÉVELOPPER SUR LA PLATEFORME QUALCOMM DRAGONWING QCS8550
Le processeur haut de gamme permet une IA de pointe à faible puissance
- Calcul total 50 TOPS leader du secteur
- Faible puissance d’entrée de 2,5 W et charge thermique exécutant 100 % DSP, 60 % GPU et deux cœurs CPU
- Interface du module de caméra thermique Boson+ 640x512
- Trois interfaces MIPI pour deux caméras thermiques et une caméra visible


CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Simplifiez le développement et réduisez les risques grâce aux logiciels et à l’assistance
- SDK Boson+ et Prism
- Boson+ 640x512, carte d’interface MIPI, câble et carte porteuse
- Interface utilisateur graphique (GUI) conviviale
- Soutien au développement par des ingénieurs d’application qualifiés
Spécifications
Imaging & Optical
- Focal Length
- 18 mm
- Frame Size / Rates
- 640 x 512 / 30Hz (typique) à 60Hz (selon la configuration)
1 280 x 1 024 avec Super Résolution / 30Hz (typique) à 60Hz (selon la configuration)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- Boson+ 640 x 512 (24° VOHF) avec obturateur
Connections & Communications
- Video Input - Thermal Camera Module
- MIPI CSI-2 à 2 voies (D-PHY)
- Video Inputs - Camera 2 and 3
- MIPI CSI-2 à 4 voies (D-PHY)
Electrical
- Input Voltage
- 5 - 36 VCC (nom 12 VCC)
- Power Consumption
- 2,5 W (100 % DSP, 60 % de charge GPU et deux cœurs CPU)
4 W (typique avec Boson+)
Mechanical
- Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 52 x 41,5 x 50,5 mm
- Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 90 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Cartes d’assurance qualité de fabrication conformes
à la norme NDAA assemblées selon les spécifications IPC-A-610 Classe 2 par une directive ROHS 2011/65/UE et 2015/863/UE sur les matériaux et processus conformes aux normes
ISO 9001 et AS 9101
- Operating Temperature Range
- -40 °C à 60 °C
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
En savoir plusLivre blanc
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.