Compatible avec les modules thermiques phares de Teledyne FLIR, notamment Boson®, Hadron™, et Neutrino®, Prism AI fournit des modèles de haute performance entraînés sur les plus grands ensembles de données d’images thermiques spécifiques à une application au monde. Des modèles de logiciels de perception sont disponibles pour les applications automobiles, ISR au sol, air-sol et contre-drones.
Intégration simple au processeur système
Le logiciel offre de hautes performances et réduit l’investissement pour l’intégration de la capacité de perception de la caméra thermique
Tirez parti de l’écosystème de perception pour réduire le temps de mise en marché
La suite d’outils de développement fournit un cadre rentable pour les logiciels de détection d’objets à partir de systèmes dotés d’entrées vidéo thermiques et visibles.
Conçu pour les développeurs avec la promesse de la marque Teledyne FLIR
Chef de file mondial de confiance en matière de détection thermique infrarouge et de solutions

INTÉGRATION SIMPLE AU PROCESSEUR SYSTÈME
Le logiciel offre des performances élevées et réduit l’investissement pour intégrer la capacité de perception de la caméra thermique
- Classification, détection et suivi des objets dans les flux vidéo thermiques et visibles à la fréquence d’images vidéo.
- Suivi vidéo de corrélation hautes performances
- L’indicateur de cible de mouvement avancé (MTI) détecte les petites cibles en mouvement
- Prend en charge jusqu’à 270 TOPS pour NVIDIA ORIN AGX et 48 TOPS sur Qualcomm RB-5 Gen 2
TIRER PARTI DE L’ÉCOSYSTÈME DE PERCEPTION POUR RACCOURCIR LES DÉLAIS DE COMMERCIALISATION
Une suite d’outils de développement fournit un cadre économique pour les logiciels de détection d’objets à partir de systèmes dotés d’entrées vidéo thermiques et visibles.
- Gestion du cycle de vie des données Conservator™ avec outil d’évaluation des performances du modèle
- Plus de 4M d’annotations d’apprentissage dans les spectres thermique et visible
- Services d’annotation d’images thermiques et visibles de qualité et évolutifs
- Tous les modèles formés à l’aide de données internes ou sans licence


CONÇU POUR LES DÉVELOPPEURS AVEC LA PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR
Leader mondial de confiance en matière de détection infrarouge thermique et de solutions.
- Services techniques experts disponibles pour prendre en charge l’intégration
- Compatible avec Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron et Neutrino
- Exemple d’application de référence C++ avec bibliothèques et documentation
- Prend en charge Linux et Windows (sur demande)
Spécifications
Connections & Communications
- Camera Interface
- 16b monochrome pour LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR pour visible
Software Features
- Fine Grained Classification (AI)
- Classification progressive de la discrimination en fonction des pixels de la cible (ex. véhicule -> petit camion -> F150)
- Moving Target Indicator (MTI)
- Détection de petites cibles mobiles à partir de vidéos stationnaires ou non stationnaires
- Multi-Object Tracker
- Un moniteur léger basé sur le traitement du signal réduit des faux positifs et maintient le verrouillage de la cible entre les trames en l’absence de détections. Des configurations de plan d’image et de plan de mise à la terre sont offertes. (thermique et EO)
- Object Detector (CNN)
- Plus de 40 classes de détection : véhicules, humains, animaux, bateaux, panneaux, modèles DNN pré-entraînés pour : ISR au sol, applications air-sol, contre UAS et automobile. Autres modèles sur demande. (thermique et EO)
- Single Object Tracker
- Suivi automatique d’une cible fixe ou mobile sélectionnée par l’utilisateur
- Support Contract
- Aide à l’intégration et à l’optimisation des logiciels sur le matériel du client (sur demande)
- Supported Hardware
- Qualcomm : Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) et Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA : Jetson Xavier et Jetson Orin; autres Qualcomm et NVIDA HW sur demande
- Synthetic Data Generation
- Génération d’objets et de scènes synthétiques pour des classes et des arrière-plans rares ou classifiés (sur demande)
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
En savoir plusLivre blanc
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism AI - Auto Datasheet
Prism AI Datasheet
Prism ISP Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.