Bibliothèques de logiciels d'IA

L’imagerie numérique combine la conception matérielle et l’algorithme informatique pour créer des systèmes innovants avec des capacités sans précédent. Prism™, un écosystème d’imagerie informatique de bout en bout, rationalise le développement grâce à la gestion des jeux de données, au traitement du signal d’image (ISP) et aux modèles de perception IA qui fonctionnent en périphérie sur les derniers processeurs mobiles intégrés de faible puissance.
Conservator

Conservator

Logiciel de développement DLM et d’ensemble de données

  • >1 million d’annotations
  • Outil d’annotation intégré
  • Flux de travail sécurisé
Voir le produit
FAI prisme

FAI prisme

Logiciel de traitement d’image numérique avancé

  • Super résolution, MSX, VividIR et plus encore
  • Prend en charge LWIR, MWIR et Visible
  • Compatible avec Qualcomm ou NVIDIA
Voir le produit
FLIR AVP

FLIR AVP

SOM optimisé par SWaP pour Prism

  • Aile de dragon Qualcomm QCS8550
  • Processeur d’IA 48 TOPS INT 8
  • Typique 2,5 W
Voir le produit
ISR de terrain prisme

ISR de terrain prisme

Pile logicielle de détection et de suivi des objets de la plate-forme terrestre

  • Compatible avec les capteurs d’OE, permettant des solutions à capteurs multiples
  • Prend en charge jusqu’à 15 classes d’objets
  • Accepte les données IR 14 bits de Boson, Neutrino et de certains capteurs IR et EO tiers
Voir le produit
Kit d’évaluation Prism SKR

Kit d’évaluation Prism SKR

ATR optimisé par l’IA et suivi de cible autonome

  • Modèle commercial à 5 classes pour l’évaluation initiale de Prism SKR
  • Compatible avec Teledyne FLIR OEM Boson+
  • Prise en charge du matériel embarqué NVIDIA ORIN
Voir le produit
Prism AI - Automatique

Prism AI - Automatique

Cadriciel de détection et de suivi pour le développement de systèmes de perception automobile

  • 7 catégories de détection
  • Fusion des données des capteurs
  • Compatible avec Qualcomm ou NVIDIA
Voir le produit
Prism AIMMGen

Prism AIMMGen

Service de génération automatisée de données synthétiques et de formation de modèles d’IA

  • Plus de 1M d’images synthétiques sans ITAR
  • Des milliers d’objets civils et militaires
  • Variez l’emplacement, le type de cible, la météo et plus encore
Voir le produit
Prism C-UAS

Prism C-UAS

Pile logicielle de détection et de suivi de système d’aéronef sans pilote

  • Détection et suivi des petits drones Sub-2 × 2 pixels
  • L’IA multispectrale offre une détection et une classification hautement fiables
  • Prend en charge les données IR 14 bits
Voir le produit
Prisme A-ISR

Prisme A-ISR

Logiciel de détection et de suivi d’objets air-sol

  • Plage de détection étendue, suivi persistant, moins de fausses alarmes
  • Prise en charge native de Boson+, Boson SX8 et Neutrino pour un déploiement plus rapide
  • Réduction du risque d’intégration grâce à des outils prêts pour la production et à une assistance experte
Voir le produit
Prisme AI

Prisme AI

Bibliothèques de logiciels de détection et de suivi d’objets

  • Plus de 40 catégories de détection
  • Annotations de formation 4M
  • Compatible avec Qualcomm ou NVIDIA
Voir le produit
Prisme SKR

Prisme SKR

Logiciel intégré de recherche et d'autonomie

  • Accepte les images thermiques et visibles
  • Interfaces conformes WOSA
  • Compatible avec Qualcomm ou NVIDIA
Voir le produit