Positionner pratiquement n’importe quelle charge utile
FLIR PTU-5
Support orientable supportant des charges jusqu'à 2,25 kg, montées au-dessus
- Capacité de charge utile supérieure : 2,2 kg
- Résolution panoramique/inclinable 0,005°/0,005°
- Poids : 2,1 kg
FLIR PTU-D48E
Support orientable pour charges jusqu'à 6,8 kg montées latéralement
- Capacité de charge utile supérieure : 4,5 kg
- Résolution panoramique/inclinable 0,006°/0,003°
- Poids : 5,4 kg
FLIR PTU-D100EX
Support orientable pour charges jusqu'à 11,3 kg montées latéralement
- Capacité de charge utile supérieure : 11,4 kg
- Résolution panoramique/inclinable 0,0075°/0,0075°
- Poids : 9,1 kg
FLIR PTU-D300E
Support orientable pour charges jusqu'à 32 kg montées latéralement
- Capacité de charge utile supérieure : 15,9 kg
- Résolution panoramique/inclinable 0,0064°/0,0064°
- Poids : 11,8 kg
FLIR PTU-D300E-HS
Unité orientable pour charges utiles à montage latéral jusqu’à 40 lb
- Capacité de charge utile supérieure : 11,3 kg
- Résolution panoramique/inclinable 0,0064°/0,0064°
- Poids : 11,8 kg
FLIR PTU-D300E-GigE
Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs
- Capacité de charge utile supérieure : 15,9 kg
- Résolution panoramique/inclinable 0,0064°/0,0064°
- Poids : 11,8 kg
Fonctionnalités et applications avancées
Les performances et capacités des systèmes orientables FLIR sont compatibles avec des fonctionnalités et applications avancées comme le traçage, le géopointage et la stabilisation inertielle. Des options de géopointage et stabilisation inertielle prêtes à l'emploi sont disponibles avec la plupart des modèles de supports orientables FLIR.
Stabilisation inertielle
Le module de stabilisation inertielle (ISM) est une configuration optionnelle pour les unités panoramiques/inclinables D48E, D100E et D300E. Le module ISM offre une solution peu onéreuse et prête à l’emploi pour une stabilisation inertielle de ligne de visée (LOS) compatible avec toute charge sur plate-forme mobile. Pour les applications impliquant une caméra, la stabilisation inertielle améliore les images en mouvement. Le module ISM accepte un contrôle par ordinateur en temps réel lors de la stabilisation, ce qui permet d’implémenter des systèmes en circuit fermé pour la poursuite ou la commande d’orientation automatisée (slew to cue).
Géo-pointage
La fonction de géo-pointage intégrée permet de commander n’importe quelle unité panoramique-inclinable FLIR (PTU-5, E46, D48E, D100E, D300E) à l’aide de coordonnées de latitude, longitude et altitude (coordonnées géographiques ou coordonnées GPS). Une fois configuré, il reçoit les coordonnées par l'interface ethernet/IP et commande automatiquement le support pour cibler l'emplacement correspondant.
Contrôleurs et logiciels
Les supports inclinables FLIR sont conçus pour permettre un contrôle par ordinateur avec des interfaces bidirectionnelles à haute performance. Tous les supports fournissent une interface série (RS-232 et/ou RS-485). Les modèles de la gamme E fournissent aussi des interfaces Ethernet. Deux protocoles de commandes sont pris en charge : ASCII et binaire. Une API/SDK en C à haute performance est disponible pour intégrer facilement le contrôle dans toute application spécifique.
PTU-SDK
Les supports orientables MCS de FLIR sont conçus pour offrir un contrôle à haute performance, avec latence et sautillement faibles et débit de commande élevé. Les supports peuvent être contrôlés de plusieurs manières. Les supports orientables MCS de FLIR acceptent des commandes dans un format ASCII documenté dans le manuel de référence des commandes de la gamme E, ainsi que dans un format binaire pris en charge par une bibliothèque portable en C (PTU-SDK).
Options pour le contrôle panoramique-inclinaison
- Contrôle via la page Web du PTU qui comporte des flèches pour se déplacer vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.
- Un contrôleur de style Pelco qui utilise le protocole de communication RS-485 ;
- Un contrôleur de manette de jeu, tel qu’un Logitech F310, qui fonctionne avec une IUG Windows
- Manette de jeu APEM
- Manuel de commande des manettes de jeu série E
Options de montage de support orientable (PTU)
PTU-5 |
D48E |
D100E-EX * |
D300E * |
D300E-HS* |
D300E-EX* |
|
Supports de montage supérieurs (TMB, Top Mounting Brackets) |
Fourni | TMB avec D48E-SS Pas de réf. TMB : D48E-SN |
TMB non compris avec D100E-SS Réf. du support orientable (PTU) TMB : D100E-ST |
Support supérieur non inclus avec D300E-SS Réf. du support supérieur : D300E-SD |
||
Capacité de charge utile maximale |
2,2 kg | 4,5 kg | 11,4 kg | 15,9 kg | 11,3 kg | 27,2 kg |
Supports de montage latéral (SMB, Side Mounting Brackets) |
Un ou deux supports de montage latéral peuvent être achetés et installés |
Un ou deux supports de montage latéral peuvent être achetés et installés |
Un ou deux supports de montage latéral peuvent être achetés et installés |
Seul un support de montage latéral peut être installé sur le D300E-SS standard Un ou deux supports de montage latéral peuvent être installés sur le D300E-SD |
||
Capacité de charge utile latérale |
2,7 kg | 6,8 kg | 11,4 kg | 31,8 kg | 18,1 kg |
40,8 kg |
CAPACITÉ DE CHARGE UTILE TOTALE |
Le poids combiné des charges utiles supérieures et latérales (si les deux sont utilisées) ne peut pas dépasser la capacité nominale de charge utile latérale |
|||||
NOTES SUR LE SUPPORT |
Les supports supérieurs et latéraux ne peuvent pas être utilisés ensemble. La pince de fixation ne permet qu’un seul type à la fois |
- |
Les numéros de support du D100E-ST sont légèrement différents : D100-BKT-S’ |
- |
- |
- |
APPLICABLE À TOUS LES MODÈLES DE SUPPORTS ORIENTABLES (PTU) : La vitesse maximale peut dépendre de l’inertie exacte de la charge utile et de la tension d’entrée
*La charge utile supérieure suppose une COG < 6” de l’axe d’inclinaison ; la charge utile latérale suppose une COG équilibrée.
DERNIÈRES ACTUALITÉS
Tout afficher
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
Lisez l’histoire
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Lisez l’histoire
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Lisez l’histoire