Solutions innovantes d’objectifs infrarouges pour les applications d’imagerie thermique

Teledyne FLIR propose de nombreux ensembles commerciaux d’objectifs à zoom continu (CZ) pour l’infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et l’infrarouge à ondes longues (LWIR), ainsi qu’un développement personnalisé pour les programmes ayant des exigences strictes en matière d’environnement et de performance. Conçus pour maximiser les performances des caméras infrarouges, les objectifs à zoom infrarouge offrent des avantages compétitifs indispensables sur le terrain et sur le marché pour une large gamme d’applications de défense, de sécurité et d’applications commerciales. Profitez de 40 ans d’expérience en fabrication infrarouge à plage de fréquences complète aux États-Unis avec un partenaire de la chaîne d’approvisionnement à faible risque.
Solutions innovantes d’objectifs infrarouges pour les applications d’imagerie thermique

OSG icons-01.png

Expertise de classe mondiale

Anciennement New England Optical Systems (NEOS), notre équipe de classe mondiale fournit des systèmes fiables et haute performance et peut également développer des ensembles d’objectifs à imagerie thermique personnalisés adaptés à vos besoins.

OSG icons-03.png

Intégration thermique en toute simplicité

Des interfaces standard aux outils d’assistance à l’intégration, l’équipe du service technique est à vos côtés à chaque étape pour résoudre vos problèmes.

OSG icons-02.png

Fabriqué avec soin

Des opticiens hautement qualifiés, des équipements de fabrication de pointe et des décennies d’expérience produisent des optiques de zoom infrarouge fiables et conçues pour durer.


Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

Module de caméra thermique FEO de haute performance non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)

  • Résolution 640 x 512
  • Sensibilité thermique ≤ 20 mK [NEdT]
  • 6° à 30° HFoV
Voir le produit
LWIR Zoom Lens Assemblies

LWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm

  • Zoom continu
  • < 1 s pour la mise au point
  • Étanchéité optique avant IP67
Voir le produit
Série Neutrino IS

Série Neutrino IS

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Résolution 640 × 512 ou 1 280 x 1 024
  • Jusqu’à 27 000 heures de MTBF plus frais
  • Jusqu’à 60 Hz
Voir le produit
MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

  • Zoom continu
  • < 1 s pour la mise au point
  • Étanchéité optique avant IP67
Voir le produit


Optique infrarouge de précision pour la défense et les applications commerciales

OSG-DefenseApplications.jpg

  • Renseignement, reconnaissance et surveillance (ISR) aéroportés et terrestres
  • Poste de tir télécommandé
  • Véhicules blindés légers (VBL)
  • Systèmes de combat
  • Surveillance des frontières
  • Projection de scène infrarouge
  • Solution anti-drone

OSG-CommercialApplications.jpg

  • Objectifs de caméras OEM
  • Thermographie
  • Intégrations COTS
  • Aérospatiale et astronomique
  • Recherche et sauvetage
  • Navigation
  • Systèmes de véhicules aériens sans pilote (UAV)
  • Sécurité périmétrique
13 critères de sélection d’un objectif de caméra thermique infrarouge

Lors du développement d’une solution qui nécessite une caméra thermique ou une caméra infrarouge (IR), les ingénieurs, les agents d’approvisionnement et les gestionnaires de programme doivent tenir compte de nombreux facteurs. L’application, la gamme d’ondes, la résolution minimale, la taille des pixels, le boîtier de protection et la capacité d’évolution de la production ne sont que quelques exemples. Un élément qui aura un impact sur bon nombre de ces décisions est l’objectif de la caméra IR.

En savoir plus

Comment surmontez-vous les défis de fabrication des objectifs infrarouges ?

Cet article fournit des informations sur les défis à relever et les solutions pour fabriquer des ensembles à zoom optique MWIR modernes et souligne la valeur de la normalisation des processus de fabrication dans toutes les phases de développement.

En savoir plus

Réduire le temps de développement de deux ans

Cet article passe en revue les défis traditionnels de la conception d’une plateforme d’imagerie infrarouge à ondes moyennes et illustre comment l’utilisation d’un fournisseur de solutions unique peut réduire les délais de commercialisation, la complexité et l’accessibilité financière tout en améliorant la taille, le poids et les performances (SWaP).

En savoir plus

Latest News
Tout afficher
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Lisez l’histoire
Actualités

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Lisez l’histoire
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Lisez l’histoire
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Lisez l’histoire