Le leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes infrarouges d’imagerie thermique intelligents.

Teledyne FLIR OEM est le premier partenaire pour les solutions de détection infrarouge (IR) avancées, offrant un écosystème entièrement intégré qui combine un matériel thermique de pointe et un logiciel d’aide à la décision piloté par l’IA. En tant que plus grand fabricant au monde de capteurs et de modules IR sans ITAR, nous fournissons quotidiennement des milliers de modules IR pour les applications de défense, professionnelles, automobiles et non équipées. Une chaîne d’approvisionnement robuste et mature, soutenue par 25 ans d’expérience en tant que fournisseur marchand, garantit une production et une livraison prévisibles et en volume. Une véritable intégration verticale nous permet de soutenir les développeurs à tous les niveaux, du capteur à l’optique, en passant par le système complet, garantissant la qualité, la valeur, les performances et la fiabilité, le tout auprès du partenaire de la chaîne d’approvisionnement IR le plus faible risque.

Notre pile matérielle innovante comprend des ROIC et des détecteurs pour les modules de caméra thermique IR à ondes moyennes (MWIR) et IR à ondes longues (LWIR) conformes à la norme NDAA et les objectifs à zoom continu (CZ). Notre plateforme d’imagerie numérique de bout en bout offre des capacités de traitement d’image et d’IA entièrement intégrées à la périphérie des processeurs à faible puissance. En tant que partenaire de développement flexible, nous proposons des solutions personnalisées pour les programmes de défense à l’aide de blocs de construction COTS, soutenues par des experts techniques reconnus dans le secteur et une équipe d’ingénierie d’application qualifiée. Avec 30 ans en tant que fabricant certifié ISO fournissant des systèmes ASIL-B pour l’automobile et l’armée, l’OEM Teledyne FLIR dépasse les engagements de qualité à temps et à grande échelle.

ENSEMBLE, NOUS PERMETTONS LA DÉTECTION THERMIQUE QUI CHANGE LA VIE, AFIN QUE LE MONDE PUISSE VOIR ET FAIRE PLUS.


Fournisseur IR mondial à faible risque avec volume, production et livraison prévisibles

Des milliers de modules IR livrés quotidiennement pour les applications de défense, professionnelles, automobiles et non équipées

  • Le plus grand fabricant au monde de capteurs et modules IR sans ITAR

  • 25 ans en tant que fournisseur marchand, permettant des économies d’échelle leaders sur le marché

  • Une chaîne d’approvisionnement robuste et mature minimise les risques liés au calendrier et à la livraison
  • Fiches d’évaluation des fournisseurs les mieux classés avec des entrepreneurs de premier plan dans le domaine de la défense

  • 185 000 pieds2 d’installations de fabrication de pointe

Assembly1.jpg

Assemblage du système d’inclinaison du plateau

Offres logicielles et matérielles intégrées innovantes

L’intégration verticale de l’usine fournit un leadership en matière de qualité, de valeur, de performance et de fiabilité

  • Produits conformes à la NDAA avec des performances de pointe

  • La pile matérielle comprend les ROIC, les détecteurs, les modules de caméra thermique MWIR et LWIR et les objectifs CZ
  • La plateforme d’imagerie informatique de bout en bout intègre le matériel et les logiciels, offrant un traitement d’image avancé et des capacités d’IA

  • L’écosystème logiciel intégré fonctionne sur des processeurs à faible puissance des objectifs infrarouges de Qualcomm et de NVIDIA, leaders du secteur, pour optimiser la détection, la reconnaissance et l’identification

Assemblage Boson.jpg

Personne sur ordinateur avec Prism AI.jpg

Partenaire de développement flexible

Processus de développement, de fabrication et de soutien Lean et agiles

  • Statut d’entrepreneur de défense non traditionnel, compatible avec les OTA, basé aux États-Unis

  • Solutions personnalisées modifiées pour les programmes militaires utilisant des blocs de construction COTS

  • Experts techniques de premier plan reconnus dans le secteur
  • Soutien au développement par une équipe d’ingénierie d’application qualifiée

  • Documentation complète et détaillée de soutien à l’intégration

Test de Lepton.jpg

Personnel de soutien sur un ordinateur.jpg

Dépasser la qualité

Engagements

30 ans de systèmes de fabrication de qualité certifiés

  • Production automobile qualifiée ASIL-B, déployée dans plus d’un million de véhicules

  • Matériel déployé à faible orbite terrestre (LEO)

  • Certification de l’American Bureau of Shipping (ABS)
  • Garanties et assistance de deux ans à la pointe du secteur

  • Fabrication certifiée ISO

  • Des milliers de produits intégrés dans des systèmes qualifiés militaires

Inspection humaine d’une grande plaquette

Inspection automatisée.jpg