Tura
Tura™ est la première caméra thermique infrarouge à ondes longues (LWIR) de niveau d’intégrité de sécurité automobile (ASIL) B au monde développée conformément aux normes de sécurité fonctionnelle (FuSa) ISO 26262. Offrant une résolution élevée de 640 × 512 dans un boîtier compact et entièrement fermé IP6K9K-rated, Tura est spécialement conçu pour les systèmes de vision nocturne des conducteurs et les applications autonomes, y compris les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes. Il étend la perception bien au-delà des phares dans l’obscurité totale et à travers le brouillard, la fumée, l’éblouissement du soleil et l’éblouissement des phares.
En tant que caméra thermique de véhicule infrarouge lointain (FIR) la plus sensible disponible, Tura améliore les performances de détection dans les applications vitales telles que le freinage d’urgence automatique (AEB) pour piétons. Sa conception sans volet, ses composants certifiés AEC-Q et son chauffage de fenêtre intégré garantissent un fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an dans toutes les conditions météorologiques. L’intégration est simplifiée grâce aux données de formation et au logiciel de perception Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formés avec plus de 3 millions d’annotations. Conçu par le leader mondial de l’imagerie thermique, Tura offre une solution haute performance, à faible risque d’approvisionnement et rentable pour les plateformes de véhicules nécessitant la conformité ISO 26262.

AMÉLIORER LES SYSTÈMES DE FREINAGE D’URGENCE AUTOMATIQUE DES PIÉTONS
Le capteur thermique passif détecte et classe les piétons, les animaux et les objets routiers, quelles que soient les conditions d’éclairage
- Voyez à travers l’obscurité, la plupart des brouillards, de la fumée et des reflets du soleil et des phares
- Détecter et classer les usagers vulnérables de la route, de jour, de nuit ou par mauvais temps
- Pipeline de signaux d’image de pointe optimisé pour le traitement par IA avec une latence vidéo < 1 ms
- L’alignement actif garantit la mise au point et la performance dans l’ensemble du champ de vision

CONÇU CONFORMÉMENT AUX NORMES ASPICE ET ISO 26262 POUR LES APPLICATIONS ASIL-B FUSA
Caméra thermique la plus sensible, optimisée pour la taille, le poids et la puissance (SWaP) de résolution 640 × 512
- La conception sans volet maximise la fiabilité, la disponibilité, l’efficacité énergétique et l’accessibilité
- Le boîtier IP6K9K avec fenêtre chauffée garantit un fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques
- Composants qualifiés AEC-Q (y compris le capteur) pour une fiabilité maximale

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS PAR LE LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DE CAMÉRAS THERMIQUES
Réduisez les coûts et les risques avec un fournisseur unique et fiable qui a produit plus d’un million de capteurs thermiques qualifiés pour l’automobile
- Interfaces GMSL ou FPD-Link pour une intégration flexible
- Classification à double usage sous la juridiction ECCN 6A003.b.4.b ou 6A993.a du ministère du Commerce des États-Unis (authentification)
- L’équipe expérimentée des services techniques soutient l’intégration
- Compatible avec les données de formation annotées et le logiciel de perception Prism
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, L, 70° HFOV1165FHW070-6AXYZ |
640 x 512 | Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz | 12 µm | 70° | Non | In Production Demander plus d’informations |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV1165FHW024-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Demander plus d’informations |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV1165FHW042-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 42° | No | In Production Demander plus d’informations |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, L, 24° HFOV1165GHW024-6AXYZ |
640 x 512 | Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz | 12 µm | 24° | Non | In Production Demander plus d’informations |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, L, 42° HFOV1165GHW042-6AXYZ |
640 x 512 | Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz | 12 µm | 42° | Non | In Production Demander plus d’informations |
|
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV1165GHW070-6AXYZ |
640 x 512 | Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz | 12 µm | 70° | Non | In Production Demander plus d’informations |
|
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusWebinaire
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Consulter maintenantArticle
L'imagerie thermique dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)
Lire le témoignageArticle
Ce que les ingénieurs et développeurs automobiles doivent savoir sur l’imagerie thermique
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Tura - Datasheet
IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV
IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.