Module FPD‐Link III / GMSL2 vers USB
Boîte de desserts
Le boîtier Serdes convertit une interface FPD‐Link III ou GMSL2 en USB, ce qui permet une intégration rapide et facile et des tests de démarrage avec Tura. Il offre un contrôle vidéo (8 ou 16 bits) et I2C via une seule connexion USB. Pour plus de commodité, l’équipe d’ingénierie d’application peut fournir une interface graphique ®Windows qui simplifie la connexion à Tura et la configuration de la caméra via USB.
Recherche de modèles
| Produit | Statut | Comparer |
|---|---|---|
Boîte Serdes (FPDlink3 vers USB)421-0097-00 |
In Production Demander plus d’informations |
|
Boîte Serdes (GMSL2 vers USB)421-0098-00 |
In Production Demander plus d’informations |
|
Resources & Support
Tura - Datasheet