Le développement de l’IA est davantage accéléré grâce à l’accès à la bibliothèque Teledyne FLIR de plus d’un million d’annotations thermiques et visibles dans une vaste gamme d’applications, y compris l’automobile, la défense et la sécurité. Conservator Insights™, une application locale, donne aux scientifiques des données la possibilité d’explorer de manière interactive les problèmes de performance du modèle comme les faux positifs et les détections manquées.
Cet écosystème complet fournit les outils nécessaires pour gérer les données et analyser la performance du modèle à l’aide de flux de travail reproductibles et prêts pour la production. Conservator est une solution facile à utiliser et rentable pour les ingénieurs en perception qui développent les solutions d’imagerie par IA d’aujourd’hui.
Accélérez le développement avec la bibliothèque d’images annotées de Teledyne FLIR
Accédez à des sous-ensembles d’images à partir d’une gamme d’applications, y compris l’automobile, la défense et la sécurité.
Créer des ensembles de données avec un flux de travail à l’échelle de l’entreprise
Outils de téléversement, d’annotation, de conservation et de contrôle de la qualité des données en nuage
Optimiser à l’aide d’un logiciel sécurisé basé sur le nuage avec des outils de performance d’IA
Reproduisez les résultats à l’aide du contrôle de version des données intégré, conçu pour prendre en charge les collectes de données à l’échelle du pétaoctet.

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE D’IMAGES ANNOTÉES TELEDYNE FLIR
Accédez à des sous-ensembles d’images à partir d’une gamme d’applications, y compris l’automobile, la défense et la sécurité
- Plus d'un million d'annotations thermiques infrarouges et visibles
- Sous-ensembles d’images annotées disponibles pour la recherche et le développement
- Données de licence pour les modèles de production
CRÉER DES JEUX DE DONNÉES AVEC UN FLUX DE TRAVAIL À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE
Outils cloud de téléchargement, d’annotation, de conservation et de contrôle qualité des données
- Télécharger et organiser la vidéo, les images et les données associées
- Outil d’annotation intégré et assistance pour les fournisseurs d’annotation tiers
- Organisez et recherchez des vidéos, des jeux de données, des images et des objets annotés
- Évolutif pour les petites équipes et les grandes entreprises


OPTIMISER À L’AIDE D’UN LOGICIEL SÉCURISÉ BASÉ SUR LE CLOUD AVEC DES OUTILS DE PERFORMANCE IA
Reproduisez les résultats à l’aide du contrôle de version des données intégré, conçu pour prendre en charge les collectes de données à l’échelle du pétaoctet
- Contrôle robuste de la version du jeu de données
- Les données sont gérées en toute sécurité dans des instances client dédiées
- Instance cloud gouvernementale disponible pour les projets de défense
- Identifiez les problèmes de performance des modèles avec l’outil d’analyse et de visualisation Conservator Insights
Présentation du logiciel
ÉDITION TEAMS (ÉQUIPES) |
ÉDITION ENTERPRISE |
|
| Taille de l’équipe | Jusqu’à 5 utilisateurs | Personnalisable |
| Jeu de données de démarrage (total des annotations) | 532K + | 1,3 M+ |
| Annotations visibles (image/vidéo) | 192K / 86K | 472K / 284K |
| Annotations thermiques (image/vidéo) | 192K / 62K | 381K / 232K |
| Images visibles (image/vidéo) | 11K / 4K | 28K / 18K |
| Images thermiques (image/vidéo) | 12K / 4K | 29K / 22K |
| Intégration dédiée | Fourni | Fourni |
| Assistance technique dédiée | - | Fourni |
| Offre d’abonnement aux données | - | Fourni |
| Annotations machine personnalisées | - | Fourni |
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Vidéothèque Conservator
Développez des jeux de données d'images en toute confiance grâce à la vaste série de vidéos de Teledyne qui aborde de nombreux sujets, allant de la configuration d'un jeu de données à la gestion de projets.
Présentation de la plateforme
Construisez l’avenir avec de meilleures données
Configuration d'un jeu de données
Ajouter et supprimer des images dans un jeu de données
Aperçu des projets
Trouver des connexions entre les ressources
Introduction aux réseaux neuronaux
Introduction aux métadonnées
Téléchargement de base
Fenêtre Conservator
Recherche d'images
Utilisation de la fonction de recherche
Aide et assistance en ligne
Spécifications
- Part Number
- 110-0133-50
Resources & Support
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Conservator Datasheet
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.