Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Le Boson®+ CZ 14-75 conforme à la NDAA et sans ITAR combine le module de caméra OEM infrarouge à ondes longues (LWIR) Boson+ de Teledyne FLIR de classe mondiale et un objectif à zoom continu (CZ) 5x offrant une solution d’imagerie haute performance. Elle est dotée d’une sensibilité thermique de pointe de ≤20 mK et d’un filtre de contrôle automatique du gain (AGC) amélioré offrant un contraste de scène et une netteté considérablement améliorés. L’objectif de haute performance et l’électronique de contrôle maintiennent la mise au point grâce au zoom et offrent une compensation de gradient thermique en temps réel ainsi qu’une flexibilité pour la syntaxe de commande définie par l’utilisateur et l’expansion pour des fonctionnalités supplémentaires.

Le module de caméra Boson+ et l’objectif CZ de 14 mm à 75 mm sont conçus l’un pour l’autre, offrant des performances optimales et une garantie de système unique qui ne peut être obtenue qu’auprès d’un seul fournisseur. Le système intégré en usine réduit les risques de développement et de fabrication et améliore les délais de mise sur le marché, ce qui rend la Boson+ CZ 14-75 fiable et idéale pour les aéronefs sans pilote, la surveillance des périmètres, la connaissance situationnelle et le ciblage des véhicules blindés légers, ainsi que les systèmes de visée des soldats.

Sensibilité thermique, contraste et latence à la pointe du marché

Le NEDT (équivalent en bruit du différentiel de température) de ≤ 20 mK prolonge la performance de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI)

Intégration opto-mécanique transparente

Caméra et objectif conçus en usine pour optimiser les performances et les coûts

Conçu pour les intégrateurs

L’électronique de commande avancée, le matériel et le support d’intégration simplifient l’intégration et maximisent la fiabilité

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-Contraste,-et-Latency.jpg

SENSIBILITÉ THERMIQUE, CONTRASTE ET LATENCE LEADERS DU MARCHÉ

Le NEDT ≤ 20 mK étend les performances de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI)

  • Résolution de 640 x 512, microbolomètre LWIR à pas de pixel de 12 μm
  • Sensibilité thermique ≤ 20 mK
  • Construction robuste avec une température de fonctionnement de -40 °C à 80 °C
  • L’AGC mis à niveau fournit des noirs et des blancs plus noirs

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

INTÉGRATION OPTOMÉCANIQUE TRANSPARENTE

Caméra et objectif conçus en usine pour optimiser les performances et les coûts

  • L’alignement en usine élimine la déambulation du point de vue à travers le zoom
  • Étalonné pour des performances maximales et une FTM
  • Compensation de la plage de mise au point de l’objet pour les cibles proches
  • La compensation du gradient thermique fournit une mise au point sur toute la plage de températures

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

Les composants électroniques de contrôle avancés, le matériel et la prise en charge de l’intégration simplifient l’intégration et maximisent la fiabilité.

  • Interfaces de sortie vidéo USB, CMOS et MIPI
  • Alias de commandes flexibles définis par l’utilisateur
  • Le test intégré (BIT) fournit des commentaires en temps réel
  • Classé dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.b

Surveillance des toits - Boson+ CZ


Surveillance de la circulation - Boson+ CZ


Surveillance de rue - Boson+ CZ


Foule intérieure (Palette de couleurs Arctic) - Boson+ CZ


Foule intérieure (Palette de couleurs Ironbow) - Boson+ CZ

Spécifications

Performance

Thermal Spectral Range
Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±Précision de 5 °C ou moins, selon les conditions de fonctionnement.
Temperature Measurement
Non

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Distortion
WFOV <6 %
NFOV < 1 %
f-number
1,2
Focal Length
NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 14 mm +0 % / -4 %.
Focus Change Time
< 0,5 s
FOV - Horizontal
6° à 30°
FOV Change Time
< 1,5 s
Frame Rate
60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
Frame Rate Options
60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
Réglable (bascule verticale et/ou horizontale)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18 M
WFOV > 3 M
Non-Uniformity Correction (NUC)
Étalonné en usine; FFC mis à jour avec le Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
Optical Continuous Zoom
5x
Parfocality
À 20 °C, l’objectif doit rester au point avec le zoom à 1/4 d’onde à 10,6 µm.
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Relative Illumination
Baisse de RI < 10 %; variation du flux à travers le zoom <4 %.
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range
Jusqu’à 140 °C (gain élevé)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (industriel)
<30 mK (professionnel)
Spectral Band
Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm
Symbol overlay
Réinscriptible chaque image; mélange alpha pour une superposition translucide
Thermal Sensitivity
<20 mK (industriel)
<30 mK (professionnel)
Time to Focus
< 1,5 s

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB ou I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Serial Communication
Les communications sérielles suivantes doivent être réglées : RS232, 38 400 bauds, 1 bit d’arrêt, 8 bits de données, sans parité
Video Channels
CMOS, MIPI ou USB3

Electrical

Power Supply
Tension nominale 12 V ± 1 V

Mechanical

Size
101 (L) x 77 (l) x 77 (h) mm
Size (L x W x H)
101 (L) x 77 (l) x 77 (h) mm
Weight
390 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Objectif conforme aux normes MIL-STD-1472 et MIL-HDBK-1686
DLC Option
Avec un revêtement frontal DLC, l’objectif résiste à l’humidité, à l’abrasion sévère et à l’exposition au brouillard salin
ESS Thermal
L’objectif peut être soumis à des températures extrêmes de -35 °C à +70 °C avec une vitesse de montée en température maximale de 5 degrés/minute et une durée d’exposition minimale de 60 minutes à chaque température extrême.
ESS Vibration
Vibration aléatoire, de 10 Hz à 500 Hz avec le profil de vibration suivant le long de l’axe optique pendant au moins 10 minutes :
à 10 Hz, 0,01 G2/Hz
à 50 Hz, 0,01 G2/Hz
à 80 Hz, 0,04 G2/Hz
à 350 Hz, 0,04 G2/Hz
à 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Maintenir la focalisation de -35 °C à 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
HEAR L1 : >/= 84 % pour la bande 8-12 µm
DLC L1 : >/= 78 % pour la bande 8-12 µm
Non-Operating Temperature Range
Plage de non-fonctionnement -40 °C à 80 °C
Operating Temperature
-40 °C à 70 °C
Operating Temperature Range
-40 °C à 70 °C
Operational Altitude
12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
Protection and Anti-Reflection Coatings
Les objectifs doivent être recouverts d’un revêtement antireflet résistant à l’adhérence, à l’abrasion modérée et à l’humidité, conformément aux exigences de durabilité de la norme MIL-PRF-13830.
Shock
9 G avec impulsion demi-sinusienne de 11 ms, minimum de 3 impulsions pour chacun des 3 axes
Solar protection
Oui, lorsqu’il est intégré à l’objectif d’usine

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Article

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

En savoir plus

Vidéo

AGC et réglage avec FLIR Boson et Boson+

Consulter maintenant

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Télécharger

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Boson Family Brochure

Boson Plus CZ Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson+ Product Datasheet Rev 114

Datasheet

Télécharger

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Télécharger

Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

User Manual

Télécharger

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

Boson+ User SDK Documentation Rev410

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés