Série Neutrino Performance
Conforme à la NDAA et sans ITAR, la série Neutrino® Performance comprend les Neutrino QX et SX12 de FLIR.Avec une haute résolution et des fréquences d’images rapides, la série Neutrino Performance est idéale pour les applications d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR) terrestres ou aéroportées, de ciblage, de solutions contre-UAS et d’imagerie de mouvement en zone large (WAMI). Reconnaissant les différentes exigences de fonctionnement des intégrateurs, la série Performance offre une gamme de types FPA et d’options d’interface optique.
La série Neutrino Performance a été développée en pensant aux intégrateurs de systèmes. Les interfaces standard de l’industrie, les commandes logicielles simples et puissantes, la documentation complète du produit et l’assistance technique Teledyne FLIR réduisent les risques liés au développement de produits et raccourcissent les délais de mise sur le marché.

MODULE DE CAMÉRA MWIR HD+ CONFIGURABLE
Types de détecteurs flexibles, tailles de fenêtre FPA, fréquences d’images et options d’interface optique
- L’espacement des pixels 2 048 x 1 536 /10 μm ou l’espacement des pixels FPA 1 280 x 1 024 /12 μm offre une haute résolution avec une plus grande sensibilité
- Des images nettes pour un petit champ de vision instantané (IFOV) à des distances de recul plus longues tout en conservant un large champ de vision (FOV)
CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Simplifiez le développement et raccourcissez les délais de commercialisation
- Prise en charge intégrée des normes industrielles physiques et au niveau du protocole (par ex. RS-422 et CameraLink 4 bits corrigé)
- Architecture de traitement d’image infrarouge mature et SDK robuste
- Classé conformément à la juridiction du département du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a


VALEUR ET RÉPUTATION DE TELEDYNE FLIR
Les performances, la fiabilité et l’assistance attendues de Teledyne FLIR
- Documentation complète sur l’intégration des produits
- Technologie militaire et développée commercialement
- L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.
Champ de bataille - Neutrino SX12 ISR
Surveillance périmétrique - Neutrino SX12 ISR
Panning sur la côte - Neutrino SX12 ISR
Piétons sur la plage - Neutrino SX12 ISR
UAS compteur - Neutrino SX12 ISR
Surveillance frontalière - Neutrino SX12 ISR
Tour NFOV à WFOV - Neutrino SX12 ISR
Tour WFOV à NFOV - Neutrino SX12 ISR
Atterrissage d’avion - Neutrino SX12 ISR
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Résolution | Fréquence d'images | Pas de pixels (μm) | Vision Horizontal | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino QX425-0054-00 |
2048×1536 | Jusqu’à 60 Hz | 10 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino SX12425-0039-00 |
1280x1024 | Jusqu’à 120 Hz | 12 µm | Sans lentille | In Production Demander plus d’informations |
|
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
En savoir plusLivre blanc
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.