Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Neutrino LC OGI

Modèle: 425-0640415-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
< 35mK (50% well fill at TBB=25 °C )
15 µm
In Production
Conforme à la NDAA et sans ITAR, l’OGI Neutrino® LC fournit une imagerie optique des gaz (OGI) MWIR de résolution VGA de 640 x 512 et s’intègre facilement dans une large gamme de solutions pour détecter, mesurer et visualiser les émissions de gaz. La technologie FPA à haute température de fonctionnement (HOT) et le micro-refroidisseur linéaire de Teledyne FLIR offrent aux intégrateurs la meilleure garantie de l’industrie, à savoir deux ans, et une endurance nettement plus longue dans le module de taille, de poids et de puissance (SWaP) le plus performant disponible aujourd’hui. La rapidité de refroidissement et d’obtention de l’image, associée à une faible consommation d’énergie et à un fonctionnement silencieux sans vibrations, font du Neutrino LC OGI le choix idéal pour les appareils portatifs alimentés par batterie, les drones, les systèmes à cardan de petite taille et les systèmes fixes de détection des fuites de gaz dans les installations de traitement, les raffineries, les oléoducs, les parcs de stockage et les puits de forage de l’industrie pétrolière et gazière.

Conçue pour répondre aux exigences de performance de l’EPA, la bande spectrale infrarouge (IR) étroite de 3,3 µm détecte avec précision les hydrocarbures, notamment le méthane, le propane, le butane, ainsi que d’autres gaz à effet de serre et composés organiques volatils (COV). Le Neutrino LC OGI peut être utilisé en mode VGA pour maximiser la connaissance de la scène ou en mode Bin pour améliorer la sensibilité jusqu’à 20 mK, une valeur inégalée dans l’industrie. Bénéficiant d’une garantie standard de deux ans et d’une équipe de soutien technique professionnelle pour l’assistance à l’intégration, le Neutrino LC OGI est le module de caméra FEO le moins risqué et le plus performant pour les intégrateurs qui développent aujourd’hui des solutions de surveillance du méthane et d’autres solutions d’imagerie du gaz.


Neutrino-OGI-PDP-Pillar1-Images-RAPID-AND-ACCURATE-LEAK-DETECION.jpg

DÉTECTION RAPIDE ET PRÉCISE DES FUITES

Le FPA HOT MWIR 15 μm et le traitement d’image offrent la meilleure sensibilité et visualisation du secteur.

  • Détectez le méthane, le propane, le butane et d’autres hydrocarbures
  • Matrice VGA 640 x 512 avec zoom numérique 1x à 8x
  • Mode VGA <35 mk et mode bac><20 mk>
  • Temps de refroidissement < 5,5 min à 23 °C


Neutrino-OGI-PDP-Pillar2-Images-MAXIMIZE-OPERATIONAL-TIME.jpg

MAXIMISER LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Taille, poids, consommation d’énergie et fiabilité de premier ordre.

  • Refroidissement < 12 W et état stable < 5,25 W à 23 °C
  • < 380 grammes (sans objectif) et taille compacte
  • Micro-refroidisseur linéaire silencieux à faible vibration
  • MTTF de 27 000 heures avec garantie de deux ans leader du secteur


Neutrino-OGI-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

Réduisez les risques liés au développement et à la chaîne d’approvisionnement avec le leader mondial de la fabrication en IR.

  • Assistance intégrée pour les normes industrielles physiques et au niveau du protocole
  • Suite complète d’accessoires matériels et SDK
  • Équipe technique dédiée à l’assistance à l’intégration après-vente
  • Sans ITAR – classé sous la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a

Spécifications

Hardware

Part Number
425-0640415-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
640 x 512, pas de 15 µm
Camera Link
Oui (une carte d’accessoires est requise)
Cold Aperture Height
18,56 mm de FPA
Color Palettes
Oui, mode RGB888
Continuous Zoom
Oui, jusqu’à 8x
Cooler MTTF
Up to 27,000 Hours
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Oui
Discrete I/O Controls Available
Un discret, configurable en usine
f-number
f/1.59
FOV - Horizontal
Sans lentille
Frame Rate
Jusqu’à 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz maximum, 30 Hz nominal
Image Correction
2 points (décalage et gain) et remplacement de mauvais pixels
Image Optimization
Linéaire, égalisation histogramme, DDE
Image Optimization - AGC
Linéaire, égalisation histogramme, DDE
Invert/Revert
Oui
NTSC/PAL (field switchable)
Oui (une carte d’accessoires est requise)
Optical Continuous Zoom
Oui, jusqu’à 8x
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Oui
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 35mK (50 % de remplissage du puits à TBB=25 °C)
Sensor Technology
Infrarouge à ondes moyennes HOT
Spectral Band
3,2 – 3,4 µm
Symbology
Oui, mode RGB888

Connections & Communications

Communication
USB ou UART (921,6 k bauds)
Communication Protocol
USB ou UART (921,6 k bauds)
External Sync Input/Output
Maître ou esclave
Primary Electrical Connector
Hirose à 80 broches, DF40C-80DS
USB
Oui
User Configurability via SDK & GUI
Oui

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Oui
Programmable Integration Time
Oui (0,01 à 16 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Libre cours, priorité de lecture et priorité d’intégration
Well Capacity
7 x 10⁶ électrons

Electrical

Input Power
Caméra +3,3 V c.c., cryorefroidisseur +12 V c.c.
Input Voltage
Caméra +3,3 V c.c., cryorefroidisseur +12 V c.c.
Power Consumption
Refroidissement <12 W, <5,25 W à l’état stable à 23 °C
Power Dissipation
Refroidissement <12 W, <5,25 W à l’état stable à 23 °C

Mechanical

Size (L x W x H)
78,5 mm (L) x 45,5 mm (l) x 61 mm (H) (3,1 po x 1,8 po x 2,4 po)
Weight
<380 grammes (<13,4 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Sans condensation entre 5 % et 95 %
Non-Operating Temperature
-57 °C à 80 °C (-65 °F à +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
-57 °C à 80 °C (-65 °F à +176 °F)
Operating Temperature
-40 °C à 71 °C (-40 °F à +160 °F)
Operating Temperature Range
-40 °C à 71 °C (-40 °F à +160 °F)
Operational Altitude
~12 km (40 000 pi)
Shock
40 grammes avec impulsion semi-sinusoïdale 11 ms, 3 axes
Vibration
5,8 grammes, 3 axes, 1 heure chacun

Galerie d’images

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Neutrino LC OGI Datasheet

Datasheet

Télécharger

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Télécharger

Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110

Certification

Télécharger

Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files

STEP File

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés