Conçue pour répondre aux exigences de performance de l’EPA, la bande spectrale infrarouge (IR) étroite de 3,3 µm détecte avec précision les hydrocarbures, notamment le méthane, le propane, le butane, ainsi que d’autres gaz à effet de serre et composés organiques volatils (COV). Le Neutrino LC OGI peut être utilisé en mode VGA pour maximiser la connaissance de la scène ou en mode Bin pour améliorer la sensibilité jusqu’à 20 mK, une valeur inégalée dans l’industrie. Bénéficiant d’une garantie standard de deux ans et d’une équipe de soutien technique professionnelle pour l’assistance à l’intégration, le Neutrino LC OGI est le module de caméra FEO le moins risqué et le plus performant pour les intégrateurs qui développent aujourd’hui des solutions de surveillance du méthane et d’autres solutions d’imagerie du gaz.

DÉTECTION RAPIDE ET PRÉCISE DES FUITES
Le FPA HOT MWIR 15 μm et le traitement d’image offrent la meilleure sensibilité et visualisation du secteur.
- Détectez le méthane, le propane, le butane et d’autres hydrocarbures
- Matrice VGA 640 x 512 avec zoom numérique 1x à 8x
- Mode VGA <35 mk et mode bac><20 mk>
- Temps de refroidissement < 5,5 min à 23 °C

MAXIMISER LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT
Taille, poids, consommation d’énergie et fiabilité de premier ordre.
- Refroidissement < 12 W et état stable < 5,25 W à 23 °C
- < 380 grammes (sans objectif) et taille compacte
- Micro-refroidisseur linéaire silencieux à faible vibration
- MTTF de 27 000 heures avec garantie de deux ans leader du secteur

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Réduisez les risques liés au développement et à la chaîne d’approvisionnement avec le leader mondial de la fabrication en IR.
- Assistance intégrée pour les normes industrielles physiques et au niveau du protocole
- Suite complète d’accessoires matériels et SDK
- Équipe technique dédiée à l’assistance à l’intégration après-vente
- Sans ITAR – classé sous la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a
Spécifications
Hardware
- Part Number
- 425-0640415-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, pas de 15 µm
- Camera Link
- Oui (une carte d’accessoires est requise)
- Cold Aperture Height
- 18,56 mm de FPA
- Color Palettes
- Oui, mode RGB888
- Continuous Zoom
- Oui, jusqu’à 8x
- Cooler MTTF
- Up to 27,000 Hours
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Oui
- Discrete I/O Controls Available
- Un discret, configurable en usine
- f-number
- f/1.59
- FOV - Horizontal
- Sans lentille
- Frame Rate
- Jusqu’à 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz maximum, 30 Hz nominal
- Image Correction
- 2 points (décalage et gain) et remplacement de mauvais pixels
- Image Optimization
- Linéaire, égalisation histogramme, DDE
- Image Optimization - AGC
- Linéaire, égalisation histogramme, DDE
- Invert/Revert
- Oui
- NTSC/PAL (field switchable)
- Oui (une carte d’accessoires est requise)
- Optical Continuous Zoom
- Oui, jusqu’à 8x
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Oui
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 35mK (50 % de remplissage du puits à TBB=25 °C)
- Sensor Technology
- Infrarouge à ondes moyennes HOT
- Spectral Band
- 3,2 – 3,4 µm
- Symbology
- Oui, mode RGB888
Connections & Communications
- Communication
- USB ou UART (921,6 k bauds)
- Communication Protocol
- USB ou UART (921,6 k bauds)
- External Sync Input/Output
- Maître ou esclave
- Primary Electrical Connector
- Hirose à 80 broches, DF40C-80DS
- USB
- Oui
- User Configurability via SDK & GUI
- Oui
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Oui
- Programmable Integration Time
- Oui (0,01 à 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Libre cours, priorité de lecture et priorité d’intégration
- Well Capacity
- 7 x 10⁶ électrons
Electrical
- Input Power
- Caméra +3,3 V c.c., cryorefroidisseur +12 V c.c.
- Input Voltage
- Caméra +3,3 V c.c., cryorefroidisseur +12 V c.c.
- Power Consumption
- Refroidissement <12 W, <5,25 W à l’état stable à 23 °C
- Power Dissipation
- Refroidissement <12 W, <5,25 W à l’état stable à 23 °C
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 78,5 mm (L) x 45,5 mm (l) x 61 mm (H) (3,1 po x 1,8 po x 2,4 po)
- Weight
- <380 grammes (<13,4 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Sans condensation entre 5 % et 95 %
- Non-Operating Temperature
- -57 °C à 80 °C (-65 °F à +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C à 80 °C (-65 °F à +176 °F)
- Operating Temperature
- -40 °C à 71 °C (-40 °F à +160 °F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C à 71 °C (-40 °F à +160 °F)
- Operational Altitude
- ~12 km (40 000 pi)
- Shock
- 40 grammes avec impulsion semi-sinusoïdale 11 ms, 3 axes
- Vibration
- 5,8 grammes, 3 axes, 1 heure chacun
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.