Trousses de développement Hadron™ 640
Les kits de développement Hadron™ 640 accélèrent l’intégration de la série Hadron 640 à des plateformes de pointe, avec du matériel et des logiciels de référence de Qualcomm® RB5 ou NVIDIA® Jetson Nano. Ces kits permettent une imagerie et un contrôle rapides des caméras thermiques et visibles, tout en simplifiant l’intégration des pilotes et le développement de l’IA pour votre application finale.
La série Hadron 640, conforme à la NDAA et sans ITAR, combine une caméra visible de 64 MP avec une caméra thermique radiométrique Boson® ou Boson+ haute performance de 640 × 512 dans un seul module IP54-rated. Avec une conception optimisée pour la taille, le poids et la puissance (SWaP) et des kits de développement prêts à l’emploi, la série Hadron 640 est la charge utile à double capteur idéale pour les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS), les véhicules terrestres sans pilote (UGV), la robotique et les plateformes pilotées par IA, où la durée de vie de la batterie et l’autonomie critique comptent le plus.

SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT PLUG-AND-PLAY
Le fonctionnement le jour même réduit les coûts de développement et les délais de commercialisation
- Comprend les cartes d’interface et le matériel de câblage (carte de développement non fournie)
- Pilotes disponibles pour NVIDIA Jetson Nano et Qualcomm RB5 et 865
- Prend en charge le développement Linux et Android
- Une équipe de services techniques hautement qualifiée est disponible pour soutenir l’intégration
PERFORMANCES DE CAMÉRA THERMIQUE ET VISIBLE LEADERS DU SECTEUR
Collectez des images thermiques radiométriques doubles VGA et HD visibles à grande vitesse.
- Résolution de caméra visible de 64MP
- Le Boson ou le Boson+ compact, radiométrique et d'une résolution de 640 x 512 pixels fournit la température de chaque pixel
- Double sortie vidéo flexible de 60 Hz via USB ou MIPI
- Classé dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR99


CONCEPTION OPTIMISÉE POUR LA TAILLE, LE POIDS ET LA PUISSANCE
Prolongez le temps de fonctionnement avec un module compact, léger et de faible consommation
- Faible consommation d’énergie en régime permanent à 1,8 W
- Protection IP54-rated la poussière et l'eau
- Léger, 56 g permet une durée de vol plus longue et prolonge la durée de vie de la batterie
Recherche de modèles
| Produit | Statut | Comparer |
|---|---|---|
Ensemble de tests NVIDIA Jetson Nano pour Hadron 640R421-0095-00 |
In Production Demander plus d’informations |
|
Trousse de test Qualcomm RB5 pour Hadron 640R421-0096-00 |
In Production Demander plus d’informations |
|
Resources & Support
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Hadron 640 Development Kits Datasheet
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.