La série Hadron 640, conforme à la NDAA et sans ITAR, combine une caméra visible de 64 MP avec une caméra thermique radiométrique Boson® ou Boson+ haute performance de 640 × 512 dans un seul module IP54-rated. Avec une conception optimisée pour la taille, le poids et la puissance (SWaP) et des kits de développement prêts à l’emploi, la série Hadron 640 est la charge utile à double capteur idéale pour les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS), les véhicules terrestres sans pilote (UGV), la robotique et les plateformes pilotées par IA, où la durée de vie de la batterie et l’autonomie critique comptent le plus.
Solution de développement prête à l’emploi
L’opération réalisée le jour même réduit les coûts de développement et les délais de mise sur le marché.
La meilleure performance de caméra thermique et visible de l’industrie
Recueillez des images VGA thermiques radiométriques et HD visibles doubles haute vitesse.
Conception de taille, de poids et de puissance de caméra optimisés
Prolongez la durée de fonctionnement avec la série Hadron 640, compacte, légère et économe en énergie.
Spécifications
Mechanical
- Zoom
- Oui
Camera Features Supported By Platform
- Auto Exposure Control
- Oui
- Binning for Low Light
- Bin par défaut à 16 MP
- Brightness
- Oui
- Camera Zoom
- Oui
- Contrast
- Oui
- Denoise
- Oui
- Development Board
- Système de développement Avermedia D111NO Jetson Nano
- Gain (Granular)
- Oui
- Gain Control
- Oui
- Horizontal & Vertical Flip
- Oui
- Hue
- Oui
- Image Capture to JPEG
- Oui
- Kit Components
- Carte d’interface Qualcomm Snapdragon RB5/NVIDIA Jetson Nano pour Hadron 640RISP Assemblage de câble, Univ IF FFC-20220512 Assemblage de câble, Univ IF-20220517
- Maximum resolution
- 16 MP
- Operating System
- Linux
- RAW Image Capture
- Oui
- Reading Sensor Temperature
- Oui
- Resolution Change
- Oui
- Saturation
- Oui
- Sensitivity (ISO)
- Oui
- Sensor Crop Zones
- Oui
- Sensor HDR Utilization
- Non - Le fournisseur d’accès ne prend pas en charge
- Sharpness
- Oui
- Shutter Speed
- Oui
- WDR
- Oui
- White Balance (Defined Presets)
- Oui
- White Balance (Granular)
- Oui
Export Designations
- ECCN Code
- EAR99
Ressources et assistance
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Hadron 640 Development Kits Datasheet
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.