Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Trousse de test Qualcomm RB5 pour Hadron 640R

Modèle: 421-0096-00
product image

In Production
Les kits de développement Hadron™ 640 accélèrent l’intégration de la série Hadron 640 à des plateformes de pointe, avec du matériel et des logiciels de référence de Qualcomm® RB5 ou NVIDIA® Jetson Nano. Ces kits permettent une imagerie et un contrôle rapides des caméras thermiques et visibles, tout en simplifiant l’intégration des pilotes et le développement de l’IA pour votre application finale.

La série Hadron 640, conforme à la NDAA et sans ITAR, combine une caméra visible de 64 MP avec une caméra thermique radiométrique Boson® ou Boson+ haute performance de 640 × 512 dans un seul module IP54-rated. Avec une conception optimisée pour la taille, le poids et la puissance (SWaP) et des kits de développement prêts à l’emploi, la série Hadron 640 est la charge utile à double capteur idéale pour les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS), les véhicules terrestres sans pilote (UGV), la robotique et les plateformes pilotées par IA, où la durée de vie de la batterie et l’autonomie critique comptent le plus.

Solution de développement prête à l’emploi

L’opération réalisée le jour même réduit les coûts de développement et les délais de mise sur le marché.

La meilleure performance de caméra thermique et visible de l’industrie

Recueillez des images VGA thermiques radiométriques et HD visibles doubles haute vitesse.

Conception de taille, de poids et de puissance de caméra optimisés

Prolongez la durée de fonctionnement avec la série Hadron 640, compacte, légère et économe en énergie.

Spécifications

Fonctionnalités de la caméra prises en charge par la plateforme

Capture d’image au format JPEG
Oui
Capture d’image RAW
Oui
Changement de résolution
Oui
Compartimentage pour faible luminosité
Oui
Composants de la trousse
Carte d’interface Qualcomm Snapdragon RB5/Nvidia Nano pour Hadron 640R Carte de test pour Hadron 640R(2) Câbles FPC
Conseil de développement
Ensemble de développement Qualcomm® Robotics RB5
Contraste
Non
Contrôle de gain
Oui
Contrôle de l’exposition automatique
Oui
Dénoiser
La fonction nécessite un réglage de l’image
Équilibre des blancs (granulaire)
Oui
Équilibre des blancs (préréglages définis)
Oui
Gain (granulaire)
Oui
Lecture de la température du capteur
Oui
Luminosité
Oui
Netteté
Oui
Plage dynamique étendue (WDR)
Non
Résolution maximum
64 MP
Retournement horizontal et vertical
Oui
Saturation
Non
Sensibilité (ISO)
Oui
Système d'exploitation
Linux
Teinte
Non
Utilisation du capteur HDR
La fonction nécessite un réglage de l’image
Vitesse de l’obturateur
Oui
Zones de recadrage du capteur
Oui
Zoom de la caméra
Oui

Exporter les désignations

Code ECCN
EAR99

Ressources et assistance

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Télécharger

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Télécharger

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Télécharger

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés