Les modèles Hadron 640 partagent des interfaces mécaniques et électriques simplifiant la conception. Compatible avec les modèles de détection, de suivi et de classification Prism AI de Teledyne FLIR et les bibliothèques Prism ISP pour la super-résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste et bien plus encore, la série Hadron 640 permet des applications efficaces basées sur l’IA. Avec des pilotes disponibles pour les principaux processeurs du marché de NVIDIA®, Qualcomm® et autres, ainsi qu’un support d’intégration de premier plan, la série Hadron 640 réduit également les coûts de développement et les délais de mise en marché.
Évaluez Prism avec la série Hadron 640R à l’aide de la trousse de développement Prism pour Qualcomm RB5 dès aujourd’hui.
La meilleure performance de caméra thermique et visible de l’industrie
Recueillez des images thermiques radiométriques VGA à grande vitesse et des images en lumière visible en HD.
Conçu pour les intégrateurs
Réduisez les coûts de développement et le temps de mise sur le marché avec une solution d’un seul fournisseur fiable.
Conception optimisée en termes de taille, de poids et de puissance (SWaP)
Optimisez la conception et le temps de fonctionnement avec un module compact, léger et à faible puissance.
Spécifications
Radiométrie
- Mesure de la température
- Oui
- Précision de mesure de la température
- Plage de 5 °C de moins, plus de 0 °C à 100 °C
Données image et optiques
- Capteur de caméra EO
- 9 248 x 6 944 pixels (64,2 Mpx), inclinaison de 0,7 µm, MIPI à 4 voies
- CdV - Horizontal
- 32°
- Détecteur thermique
- Boson+ 640 x 512 pixels, inclinaison de 12 mm, USB 3.0, 2 voies MIPI, radiométrique, non-radiométrique
- Distance entre les pixels
- 12 µm
- Fréquence d’images
- Full resolution @ 60 Hz
- IMU
- ICM20602, I2C ou SPI (sélectionnable)
- Optiques de caméra EO
- Kontatsu B0623D01-0, EFL 4,8 mm, 67° HFOV, F/# 1/2,3
- Optiques de caméra IR
- EFL 13,6 mm 32° HFOV, F/# 1,0
- Résolution
- 640 x 512
- Sensibilité [NEdT]
- <20 mK
- Sensibilité thermique
- <20 mK
- Vidéo de caméra IR
- Pleine résolution à 60Hz
- Vidéo sur la caméra EO
- Pleine résolution à 60 Hz
Connexions et communication
- Pilotes de logiciels
- pour Nvidia Jetson Nanopour Qualcomm Snapdragon rb5pour Qualcomm Snapdragon 865
Électrique
- Alimentation
- Tension d’alimentation de 5 V. Dissipation de puissance typique <1 800 mW, Max <2 900 mW
- Consommation électrique
- Tension d’alimentation de 5 V. Dissipation de puissance typique <1 800 mW, Max <2 900 mW
- Interface électrique
- Connecteur Hadron : Hirose DF40C-50DP-0,4V (51)Exemple de connecteur d’accouplement : DF40HC(2.5)-50DS-0.4V(51)
Mécanique
- Dimensions (sans objectif)
- 35 x 49 x 45 mm
- Dimensions [L x P x H]
- 35 x 49 x 45 mm
- Interface mécanique
- Vis de montage sur la plaque arrière
- Poids
- 56 g
Environnement et approbations
- Conformité et certifications
- Conforme à la NDAA
- Performance EMI testée
- FCC partie 15, classe B
- Scellement environnemental
- IP54 (avec les interfaces arrière scellées)
- Température d’exploitation et d’entreposage
- De -20 °C à 60 °C
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.