Conçu comme un système unique intégré en usine, le Boson SX8 - CZ 15–75 offre des performances optiques et électroniques optimisées soutenues par une garantie source unique. L’électronique avancée de l’objectif et du contrôle maintient la mise au point sur toute la plage de zoom, permet la compensation du gradient thermique en temps réel et prend en charge la syntaxe de commande flexible définie par l’utilisateur avec une capacité d’expansion pour des fonctionnalités supplémentaires. En réduisant le risque de développement et d’approvisionnement tout en accélérant le délai de mise sur le marché, le Boson SX8 - CZ 15–75 est idéal pour les intégrateurs développant des systèmes non broyés, des solutions de contre-UAS, la surveillance du périmètre, la connaissance et le ciblage de la situation des véhicules blindés légers, et les systèmes de vision des soldats.

VOIR ET FAIRE PLUS AVEC SXGA LWIR + ZOOM
Clarté haute performance de 1 280 × 1 024 dans un ensemble optimisé pour SWaP et prêt pour l’IA
- Pas de pixels de 8 μm optimisé SWaP
- Résolution 1280 × 1024 (SXGA) leader du marché
- Objectif compact à zoom continu de 15 à 75 mm intégré en usine
- 30 Hz et 60 Hz avec feuille de route vers des options de fréquence d’images plus élevées

INTÉGRATION OPTOMÉCANIQUE TRANSPARENTE
Caméra et objectif conçus en usine pour optimiser les performances et les coûts
- L’alignement en usine élimine la déambulation de la ligne de visée à travers le zoom
- Étalonné pour une performance maximale et une FTM
- Compensation de la plage de mise au point de l’objet pour les cibles proches
- La compensation de gradient thermique maintient la mise au point sur toute la plage de température

PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR ET FABRICATION FIABLE
Un partenaire de développement de confiance et un fournisseur de volume à faible risque
- Assistance et service de classe mondiale
- Sans ITAR et conforme à la NDAA
- Fabrication à volume élevé aux États-Unis
- Classé dans la juridiction du ministère du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.b.
Présentation du lancement de Boson SX8 | Présentation complète du produit
Présentation de Boson SX8
Surveillance
UAS
Anti-UAS
Plage de prise de vue
Conduire dans le désert
Surveillance extérieure
Moto
Spécifications
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longue onde infrarouge; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±Précision de 5 °C ou moins, selon les conditions de fonctionnement.
- Temperature Measurement
- Non
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7 % ; NFOV < 3 %
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 %/-0 % ; WFOV = 15 mm +0 %/-4 %.
- Frame Rate
- 60 Hz par défaut; autonomie de 30 Hz sélectionnable
- Image Orientation
- Réglable (bascule verticale et/ou horizontale)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 M
WFOV > 3 M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonnage en usine ; FFC mis à jour avec le NUC silencieux sans volet (SSN™) de FLIR. La configuration standard comprend également un ’obturateur physique
- Optical Continuous Zoom
- 5,35x
- Parfocality
- À 20 °°C, l’objectif doit rester mis au point grâce au zoom dans l’onde 1/4 à 10,6 μm
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70 %
WFOV = 96 %
- Resolution
- 1 280 x 1 024
- Scene Dynamic Range
- à 140 °C (gain élevé)
- Sensitivity [NEdT]
- Industriel : ≤35 mK
Professionnel : ≤45 mK
(filtres d’usine activés)
- Symbol overlay
- Réinscriptible chaque image; mélange alpha pour une superposition translucide
- Time to Focus
- < 0,5 s
- Time to Zoom
- < 1,5 s
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB ou I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- Les communications sérielles suivantes doivent être réglées : RS232, 38 400 bauds, 1 bit d’arrêt, 8 bits de données, sans parité
Electrical
- Power Supply
- Tension nominale 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84,3 (l) x 84,3 (h) mm
- Weight
- 530 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Objectif conforme aux normes MIL-STD-1472 et MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Avec revêtement avant DLC, lentille pour résister à l’humidité, à l’abrasion sévère et à l’exposition au brouillard salin
- ESS Thermal
- L’ensemble de la lentille doit être soumis à des températures extrêmes de -35 °C à +70 °C avec un taux de rampe maximum de 5 deg/min et une stase minimale de 60 min à chaque température extrême
- ESS Vibration
- Vibration aléatoire, de 10 Hz à 500 Hz avec le profil de vibration suivant le long de l’axe optique pendant au moins 10 minutes :
à 10 Hz, 0,01 G2/Hz
à 50 Hz, 0,01 G2/Hz
à 80 Hz, 0,04 G2/Hz
à 350 Hz, 0,04 G2/Hz
à 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintenir la focalisation de -35 °C à 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (altitude maximale d’un transporteur aérien commercial ou d’une plateforme aérienne)
- Shock
- 9 G avec impulsion demi-sinusienne de 11 ms, minimum de 3 impulsions pour chacun des 3 axes
- Solar protection
- L’objectif atténue l’énergie solaire sous la bande passante.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusLivre blanc
Utilisation des données synthétiques pour accélérer le développement de modèles de perception de l’IA pour la détection d’objets
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.